Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M3 14.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp och lågt huvud. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål.
Artikelnummer:

20181499

437 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 35,0295 kr
100 - 249 31,5265 kr
250 - 749 28,0235 kr
750 + 24,5206 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

35,03 kr

1 x 35,0295 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 8.0
d4 min 3.5
l1 025 14.0
l2 025 4.5
h1 5.0
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss