Meny Sök

Kretskortsstöd, för nyckelhål

I lager

Dessa PCB-stöd i form av stavar är utformade för att passa i en nyckelhålsöppning. De är därför lätta att ta bort vid behov. De finns med bajonettnos eller i två delar som snäpps in.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Materialets flamsäkerhetsklass Håldiameter A Hole Diameter B Panel Thickness A Range Panel Thickness B Range Längd på distans Köp
2,0442 kr - 2,1753 kr 2995 I lager
UL94 V-2
4.0 mm
3.2 mm
2,1202 kr - 2,1753 kr 968 I lager
UL94 V-2
4.0 mm
12.7 mm
2,0208 kr - 2,1614 kr 6158 I lager
UL94 V-2
4.0 mm
9.5 mm
2,5803 kr - 2,6843 kr I produktion
UL94 V-2
4.8 mm
6.4 mm
1,9046 kr - 1,9808 kr I produktion
UL94 V-2
4.0 mm
9.5 mm
1,2948 kr - 1,8128 kr 1000 I lager
UL94 V-2
4.0 mm
3.2 mm
2,0206 kr - 2,2244 kr I produktion
UL94 V-2
4.0 mm
12.7 mm
1,4322 kr - 1,4917 kr I produktion
UL94 V-2
4.8 mm
9.5 mm
2,0497 kr - 2,1753 kr 278598 I lager
UL94 V-2
4.0 mm
6.4 mm
2,0112 kr - 2,2179 kr 11934 I lager
UL94 V-2
4.0 mm
4.8 mm
1,9198 kr - 1,996 kr I produktion
UL94 V-2
4.8 mm
15.9 mm
2,72 kr - 2,81 kr I produktion
UL94 V-2
4.8 mm
12.7 mm
2,0662 kr - 2,1753 kr 1140 I lager
UL94 V-2
4.0 mm
9.5 mm
2,0156 kr - 2,1614 kr 36000 I lager
UL94 V-2
4.0 mm
6.4 mm
2,5685 kr - 2,6812 kr 3818 I lager
UL94 V-2
4.8 mm
4.8 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

KSLBN-2-01

Prisintervall
2,1753 kr - 2,0442 kr

Lagernivåer
2995 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Särskilda egenskaper
    Nyckelhålsfäste
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

KSLBN-8-01

Prisintervall
2,1753 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
968 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Särskilda egenskaper
    Nyckelhålsfäste
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

KSLSP1-6-01

Prisintervall
2,1614 kr - 2,0208 kr

Lagernivåer
6158 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Särskilda egenskaper
    Nyckelhålsfäste
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

KSLSP2-4-01

Prisintervall
2,6843 kr - 2,5803 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Särskilda egenskaper
    Nyckelhålsfäste
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

KSLBN-2-6-01

Prisintervall
1,9808 kr - 1,9046 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Särskilda egenskaper
    Nyckelhålsfäste
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

KSLBN-2-2-01

Prisintervall
1,8128 kr - 1,2948 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
  • Låshuvudshöjd B
    2.4 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

KSLSP1-8-01

Prisintervall
2,2244 kr - 2,0206 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Särskilda egenskaper
    Nyckelhålsfäste
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

KSLSP2-6-01

Prisintervall
1,4917 kr - 1,4322 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Särskilda egenskaper
    Nyckelhålsfäste
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

KSLBN-4-01

Prisintervall
2,1753 kr - 2,0497 kr

Lagernivåer
278598 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Särskilda egenskaper
    Nyckelhålsfäste
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

KSLSP1-3-01

Prisintervall
2,2179 kr - 2,0112 kr

Lagernivåer
11934 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Särskilda egenskaper
    Nyckelhålsfäste
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

KSLSP2-10-01

Prisintervall
1,996 kr - 1,9198 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Särskilda egenskaper
    Nyckelhålsfäste
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

KSLSP2-8-01

Prisintervall
2,81 kr - 2,72 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Särskilda egenskaper
    Nyckelhålsfäste
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

KSLBN-6-01

Prisintervall
2,1753 kr - 2,0662 kr

Lagernivåer
1140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Särskilda egenskaper
    Nyckelhålsfäste
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

KSLSP1-4-01

Prisintervall
2,1614 kr - 2,0156 kr

Lagernivåer
36000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Särskilda egenskaper
    Nyckelhålsfäste
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

KSLSP2-3-01

Prisintervall
2,6812 kr - 2,5685 kr

Lagernivåer
3818 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Nyckelhålsanslutning
  • Särskilda egenskaper
    Nyckelhålsfäste
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm