Koniska fjädrar är en typ av kompressionsfjädrar där spiraldiametern minskar från en ände av fjädern till den andra, vilket ger fjädern möjlighet att tryckas ihop nästan helt. Perfekt för tillämpningar där höjden är begränsad och det inte finns tillräckligt med utrymme för en vanlig kompressionsfjäder.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Minsta ytterdiameter | Fjäderkonstant | Totallängd | Maximal ytterdiameter | Köp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,0485 kr - 35,9769 kr | I produktion |
0.559 in
14.2 mm
|
2.25 Nmm
2.25 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
32,2119 kr - 35,0008 kr | I produktion |
0.311 in
7.9 mm
|
6.84 Nmm
6.84 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
1218021 | 33,0485 kr - 35,9769 kr | I produktion |
0.354 in
9.0 mm
|
3.51 Nmm
3.51 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
|||||
33,0485 kr - 35,9769 kr | I produktion |
0.437 in
11.1 mm
|
1.71 Nmm
1.71 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
33,0485 kr - 35,9769 kr | I produktion |
0.374 in
9.5 mm
|
5.34 Nmm
5.34 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
24,9607 kr - 27,1918 kr | I produktion |
0.157 in
4.0 mm
|
2.34 Nmm
2.34 Nmm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||||
28,5863 kr - 31,0963 kr | I produktion |
0.28 in
7.1 mm
|
1.71 Nmm
1.71 Nmm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
29,5624 kr - 31,933 kr | I produktion |
0.252 in
6.4 mm
|
2.66 Nmm
2.66 Nmm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
29,5624 kr - 31,933 kr | I produktion |
0.217 in
5.5 mm
|
3.90 Nmm
3.90 Nmm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
27,6101 kr - 30,1202 kr | I produktion |
0.374 in
9.5 mm
|
0.34 Nmm
0.34 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
27,6101 kr - 30,1202 kr | I produktion |
0.343 in
8.7 mm
|
0.55 Nmm
0.55 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
30,2596 kr - 32,9091 kr | I produktion |
0.343 in
8.7 mm
|
0.92 Nmm
0.92 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
33,0485 kr - 35,9769 kr | I produktion |
0.626 in
15.9 mm
|
1.37 Nmm
1.37 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
30,2596 kr - 33,0557 kr | I produktion |
0.252 in
6.4 mm
|
5.69 Nmm
5.69 Nmm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
30,9568 kr - 33,6063 kr | I produktion |
0.437 in
11.1 mm
|
1.18 Nmm
1.18 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
30,9568 kr - 33,6063 kr | I produktion |
0.437 in
11.1 mm
|
1.66 Nmm
1.66 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
30,9568 kr - 33,6063 kr | I produktion |
0.374 in
9.5 mm
|
1.82 Nmm
1.82 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
30,9568 kr - 33,6063 kr | I produktion |
0.343 in
8.7 mm
|
2.44 Nmm
2.44 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
30,9568 kr - 33,6063 kr | I produktion |
0.28 in
7.1 mm
|
3.62 Nmm
3.62 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
32,2119 kr - 35,0008 kr | 6 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.82 Nmm
0.82 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta