Justerbara gångjärn med vridmoment arbetar med en justering av vridmomentet med hjälp av en skruv. De används för att hålla dörrar och paneler i ett visst läge. Justerskruven är tillverkad av rostfritt stål. Det medelstora gångjärnet är lämpligt för M4-fästen och det stora gångjärnet är lämpligt för M6-fästen, ingår inte
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Färg | Total tjocklek | Justerbart vridmoment | Total bredd | Köp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,9015 kr - 64,1878 kr | 149 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Justerbar
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
29,6221 kr - 63,5879 kr | 638 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
Justerbar
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
129,6842 kr - 252,1312 kr | 26 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Justerbar
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
54,9414 kr - 108,9347 kr | 235 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Svart
|
0.807 in
20.5 mm
|
Justerbar
|
2.283 in
58.0 mm
|
||||
239920 | 40,9969 kr - 90,1932 kr | 1259 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
0.531 in
13.5 mm
|
Justerbar
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
54,8026 kr - 64,2843 kr | 3 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
Justerbar
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
216,1028 kr - 453,8158 kr | I produktion |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Vit
|
0.764 in
19.4 mm
|
4,0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
146,0178 kr - 306,6375 kr | I produktion |
0.228 in
5.8 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Vit
|
0.5 in
12.7 mm
|
0,8 Nm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||||
211,5532 kr - 444,2618 kr | I produktion |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Svart
|
0.764 in
19.4 mm
|
4,0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
54,8026 kr - 64,2843 kr | 1 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Justerbar
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
130,3093 kr - 273,6496 kr | I produktion |
0.201 in
5.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Vit
|
0.5 in
12.7 mm
|
0,25 Nm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta