Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 1,2159 kr |
500 - 999 | 1,1141 kr |
1000 + | 1,0137 kr |
Typ av bricka | Anti-förlustbricka (hållbricka) |
---|---|
Allt material | Högdensitetspolyeten |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M10 |
Ytterdiameter | 20.0 mm |
Ytterdiameter | 0.787 in |
Innerdiameter | 10.5 mm |
Innerdiameter | 0.413 in |
Tjocklek | 2.0 mm |
Tjocklek | 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta