Meny Sök

Glidfot med fjäderinsats

I produktion

Glidfötter med fjäderinsats är utformade i ett stycke för att underlätta applicering. Glidfötter som trycks på, har rund profil och finns i olika material och olika typer av basyta beroende på ändamål.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Insatshöjd Huvuddiameter Köp
10,5135 kr - 10,9553 kr I produktion
8.7 mm
31.0 mm
6,4909 kr - 6,7652 kr I produktion
Vit
13.5 mm
23.4 mm
11,3972 kr - 11,8696 kr I produktion
9.0 mm
31.0 mm
6,4909 kr - 6,7652 kr I produktion
Svart
13.5 mm
23.4 mm
11,3972 kr - 11,8696 kr I produktion
8.7 mm
31.0 mm
I produktion
I produktion
Glidfot med fjäderinsats 31.0 mm Stål

551620

Prisintervall
10,9553 kr - 10,5135 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Huvudform
    Rund
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Metallklor
    Ja
  • Commodity Code
    7326909890
Glidfot med fjäderinsats 23.4 mm Stål Vit

551601

Prisintervall
6,7652 kr - 6,4909 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Stål; nylon
  • Färg
    Vit
  • Huvudform
    Rund
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Metallklor
    Ja
Glidfot med fjäderinsats 31.0 mm Stål

551618

Prisintervall
11,8696 kr - 11,3972 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Nylon: stål
  • Huvudform
    Rund
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Metallklor
    Ja
  • Commodity Code
    7326909890
Glidfot med fjäderinsats 23.4 mm Stål Svart

551603

Prisintervall
6,7652 kr - 6,4909 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Stål; nylon
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Metallklor
    Ja
Glidfot med fjäderinsats 31.0 mm Stål

551621

Prisintervall
11,8696 kr - 11,3972 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Huvudform
    Rund
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Metallklor
    Ja
  • Commodity Code
    7326909890
Glidfot med fjäderinsats 22.0 mm 1.5 mm Stål

551564


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Commodity Code
    7326909890
Glidfot med fjäderinsats 19.0 mm 1.5 mm Stål

551563


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Commodity Code
    7326909890