Meny Sök

Förskjutna kompressionslås med regel

I lager

Förskjutna kompressionslås med regel, med ställbart grepp 0-24 mm eller 24-26 mm. Finns som likalåsande, olikalåsande eller utan låsmekanism. Låsande modeller levereras med 2 nycklar per lås

De är lämpliga för paneltjocklek på upp till 2 mm och har estetiskt tilltalande handtagsdesign. Regeln, av formgjuten zinklegering, med svart pulverlackering för att se tilltalande ut.

  • Monteras med M5-skruv (ingår ej)
  • Ger bra packningskompression
  • Lättanvänt kompressionslås
  • Avtryckare: utanpåliggande, i nivå och centrerad.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stommens höjd Maximalt grepp Totallängd Låsmekanism Nyckeltyp Köp
135,5409 kr - 261,681 kr 960 I lager
26.0 mm
24.0 mm
109.0 mm
Icke-låsande
Utan nyckel
231,4793 kr - 442,5204 kr 205 I lager
26.0 mm
46.0 mm
109.0 mm
Låsande
Lika låsning
231,4793 kr - 442,5204 kr I produktion
26.0 mm
24.0 mm
109.0 mm
Låsande
Lika låsning
Infällt kompressionslås 109.0 mm 24.0 mm Zinklegering

0772200E

Prisintervall
261,681 kr - 135,5409 kr

Lagernivåer
960 I lager
Egenskaper
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Längd, framsidan
    93.0 mm
  • Bredd på framsida
    35.0 mm
  • Låsområde
    24.0 mm
  • Totallängd
    109.0 mm
Regelspärr med kompression 93.0 mm 35.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

1771201E

Prisintervall
442,5204 kr - 231,4793 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Längd, framsidan
    93.0 mm
  • Bredd på framsida
    35.0 mm
  • Låsområde
    24.0 - 46.0 mm
  • Totallängd
    109.0 mm
Regelspärr med kompression 93.0 mm 35.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

1772201E

Prisintervall
442,5204 kr - 231,4793 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Längd, framsidan
    93.0 mm
  • Bredd på framsida
    35.0 mm
  • Låsområde
    24.0 mm
  • Totallängd
    109.0 mm