Sortiment skrutkových/zváraných skrytých pántov je vhodný pre náročné aplikácie a ponúka dvojdielne montážne riešenie so zaskrutkovanou rámovou časťou a dverovou časťou pripevnenou maticou k zváranému čapu na dverách. Použitie čapu umožňuje odstránenie dverí pre ľahký prístup. Sú vhodné pre ľavé a pravé uchytenie.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vzdialenosť posunutia | Celková dĺžka krídla | Materiál tela | Celková šírka | Kúpiť | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0961 € - 31,2748 € | Vo výrobe |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
20078430 | 2,8349 € - 16,4573 € | 382 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oceľ
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||
2,3407 € - 18,2143 € | 108 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
4,45 € - 26,0623 € | Vo výrobe |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
4,2567 € - 25,0081 € | 216 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
2,0777 € - 18,2143 € | Vo výrobe |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
2,9926 € - 17,1601 € | 126 Na sklade |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Oceľ
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
7,8368 € - 16,1351 € | 98 Na sklade |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Oceľ
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
3,1096 € - 18,2143 € | 2 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
5,2454 € - 31,2748 € | 106 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
8,9105 € - 17,6579 € | 450 Na sklade |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Oceľ
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
3,6808 € - 4,0489 € | 3 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
20124328 | 3,1096 € - 18,2143 € | 36 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
20124304 | 4,6781 € - 31,2748 € | 34 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.516 in
38.5 mm
|
|||||
Vo výrobe |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku