Pružinové podložky sú navrhnuté tak, aby sa pri aplikácii vychylovali, vytvárali väčšie trenie so zostavou a znižovali riziko uvoľnenia skrutky alebo matice. Dostupné sú z mäkkej ocele alebo prírodného acetátu.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Hrúbka | Kúpiť | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0301 € - 0,0372 € | 1900 Na sklade |
0.232 in
5.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
0,0871 € - 0,1076 € | Vo výrobe |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
M10
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
0,0369 € - 0,0456 € | Vo výrobe |
0.276 in
7.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
M6
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
0,0809 € - 0,0999 € | Vo výrobe |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
M10
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
10218280 | 0,0282 € - 0,0348 € | Vo výrobe |
0.201 in
5.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
M5
|
0.028 in
0.7 mm
|
|||||
0,0456 € - 0,0564 € | Vo výrobe |
0.327 in
8.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
M8
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
0,0263 € - 0,0324 € | Vo výrobe |
0.169 in
4.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
0,0454 € - 0,0561 € | Vo výrobe |
0.264 in
6.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
M6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
0,0173 € - 0,0173 € | Vo výrobe |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
0,0238 € - 0,0238 € | 1900 Na sklade |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,0166 € - 0,0166 € | Vo výrobe |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
M3
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
0,0227 € - 0,0227 € | 1200 Na sklade |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
M5
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,0432 € - 0,0432 € | Vo výrobe |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M8
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku