Profilové tesnenie, vyrobené z čierneho EPDM s jadrom s oceľovou pružinou. Nasadzuje sa na profily na ochranu hrán a utesnenie. Pružné a stlačiteľné rukou pre rýchle a jednoduché použitie. Bočné alebo horné profilové tesnenia dostupné v kotúčoch v dĺžke 20,0 alebo 10,0 m.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smerovanie | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190,7055 € - 190,7055 € | Vo výrobe |
Bočný
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||
120,5784 € - 120,5784 € | 17 Na sklade |
Horná časť
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
209,1681 € - 209,1681 € | Vo výrobe |
Bočný
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
147,6308 € - 147,6308 € | 1 Na sklade |
Horná časť
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
|||||||
239,9298 € - 239,9298 € | 10 Na sklade |
Bočný
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
127,9551 € - 127,9551 € | 3 Na sklade |
Horná časť
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
157,4896 € - 157,4896 € | 8 Na sklade |
Horná časť
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||||||
251,0017 € - 251,0017 € | Vo výrobe |
Bočný
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
173,484 € - 173,484 € | 1 Na sklade |
Horná časť
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
307,6026 € - 307,6026 € | 13 Na sklade |
Horná časť
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||||||
10268049 | 123,0187 € - 123,0187 € | Vo výrobe |
Bočný
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
10268032 | 214,0905 € - 214,0905 € | Vo výrobe |
Bočný
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
327,1668 € - 327,1668 € | Vo výrobe |
Bočný
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
10237328 | 233,7802 € - 233,7802 € | Vo výrobe |
Bočný
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||||||
196,8551 € - 196,8551 € | Vo výrobe |
Horná časť
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
209,1681 € - 209,1681 € | 3 Na sklade |
Bočný
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
238,6886 € - 238,6886 € | 43 Na sklade |
Bočný
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
199,3233 € - 199,3233 € | 2 Na sklade |
Horná časť
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||
316,4713 € - 316,4713 € | Vo výrobe |
Bočný
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
129,1961 € - 129,1961 € | 19 Na sklade |
Bočný
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku