Meniu Caută

Încuietori extensibile cu arcuri laterale

În stoc

Încuietorile cu arcuri pentru sertare sau încuietorile de tensiune unesc și fixează două componente împreună. Arcul permite o acțiune extensibilă de îmbinare și blocare fermă. Selecția de materiale permite utilizarea acestei încuietori pentru sertare în diferite aplicații.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Material Cumpără
21,3032 RON - 46,5028 RON 10 În stoc
Oțel
134,2677 RON - 292,9819 RON În producție
Oțel inoxidabil
65,0185 RON - 141,8826 RON În producție
Oțel inoxidabil
32,7626 RON - 76,1083 RON 20 În stoc
Oțel
încuietoare extensibilă 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Oțel

10283905

Interval de preț
46,5028 RON - 21,3032 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Finalizare
    Zinc Plated
  • Material
    Oțel
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Diametru orificiu de montare
    4.0 mm
încuietoare extensibilă 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Oțel inoxidabil

10283370

Interval de preț
292,9819 RON - 134,2677 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    16.0 mm
  • Lungime totală
    90.0 mm
  • Lățime totală
    47.0 mm
încuietoare extensibilă 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Oțel inoxidabil

10283387

Interval de preț
141,8826 RON - 65,0185 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Diametru orificiu de montare
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    11.0 mm
  • Lungime totală
    65.0 mm
încuietoare extensibilă 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Oțel

10283899

Interval de preț
76,1083 RON - 32,7626 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Finalizare
    Zinc Plated
  • Material
    Oțel
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    16.0 mm