Meniu Caută

Încuietori cu camă de compresie cu ridicare şi rotire

În stoc

Încuietori cu came de ridicare și rotire (încuietori) care au o funcționare simplă de ridicare și rotire și acțiune de compresie. Ele sunt ușor de asamblat folosind un suport sau o fixare prin închidere.

Aceste încuietori beneficiază de un mâner cu profil redus, care se depozitează atunci când nu este utilizat. Dispun, de asemenea, de ajustare directă a prinderii, pentru un plus de confort. Gama este disponibilă în mai multe opțiuni de stil care au o serie de proprietăți unice. Încuietorile cu came de ridicare și rotire pot fi utilizate într-o serie de aplicații interioare și exterioare care includ, dar nu se limitează la: tablouri electrice, capace de mașini, echipamente feroviare și de construcții.

Stilurile prezentate în gamă includ: încuietori de compresie cu compresie prezentă de 5 mm, mânere basculante într-o gamă de dimensiuni care au un design cu arc, cu acțiune prin trântire, cu opțiuni care pot fi operate folosind un buton, precum și opțiuni intregral din metal. De asemenea, sunt incluse încuietori cu umflare, care optimizează performanța în condiții de vibrație, și încuietori cu tijă în trei puncte cu o cutie de viteze integrată pentru blocarea în mai multe puncte.

Caracteristici

  • Sunt disponibile versiuni pentru montare pe partea stângă sau dreaptă
  • Opțiuni vândute cu și fără came și/sau sisteme de acționare
  • Opțiunile de tip de blocare includ: fără cheie, cu cheie la fel (include opțiuni de înaltă securitate), cu cheie CH751, cheie euro, cu cheie diferită, dublu-biți de 5 mm și lacăt
  • Fiecare lacăt este oferit cu două chei (unde este cazul)
  • Opțiuni cu cheie disponibile cu un obturator din oțel inoxidabil (capac antipraf)

Specificații
  • Materiale: aliaj de zinc și poliamidă 6 30% umplută cu sticlă
  • Materiale came: oțel și poliamidă 6 30% umplut cu sticlă
  • Materiale bucșe/ etanșare: cauciuc și poliuretan (PU)
  • Opțiuni de finisare: mat, acoperire cu pulbere, crom și zincare
  • Culori: natural (argintiu) și negru
  • Opțiuni conforme DIN-EN ISO 1043-1 și DIN-EN 1774
  • Opțiuni cu clasificare IP65 și IP54
  • Opțiuni evaluate NEMA 4
  • Opțiuni conforme cu RoHS

Pentru culori personalizate sau opțiuni alternative de cilindru și sistem acționare, vă rugăm să contactați Essentra astăzi.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
17 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Culoare Material încuietoare Cumpără
6,4758 RON - 40,7772 RON 4 În stoc
43.0 mm
Negru
Nailon
6,3663 RON - 18,1791 RON În producție
39.0 mm
Negru
Aliaj de zinc
10,6741 RON - 28,8246 RON 40 În stoc
29.0 mm
Negru
Zamac
10,5608 RON - 29,1174 RON 100 În stoc
25.0 mm
Negru
Zamac
9,4741 RON - 27,0221 RON 44 În stoc
25.0 mm
Negru
Zamac
10,6378 RON - 30,3344 RON În producție
36.0 mm
Negru
Zamac
12,3219 RON - 35,1103 RON 40 În stoc
36.0 mm
Negru
Zamac
10,1176 RON - 28,8246 RON 39 În stoc
36.0 mm
Negru
Zamac
12,3219 RON - 35,1103 RON 35 În stoc
25.0 mm
Negru
Zamac
6,3663 RON - 18,1791 RON În producție
39.0 mm
Negru
Zamac
În producție
39.0 mm
Negru
Aliaj de zinc
16,7851 RON - 47,8511 RON În producție
29.0 mm
Negru
Zamac
7,5238 RON - 19,2575 RON 32 În stoc
39.0 mm
Negru
Zamac
13,7868 RON - 39,2854 RON În producție
29.0 mm
Negru
Zamac
12,3219 RON - 35,1103 RON În producție
25.0 mm
Negru
Zamac
16,2409 RON - 32,9072 RON În producție
29.0 mm
Negru
Zamac
12,3219 RON - 35,1103 RON În producție
36.0 mm
Negru
Aliaj de zinc
Încuietori cu camă de compresie 18.2 mm 15.2 mm Nailon Negru

10064948

Interval de preț
40,7772 RON - 6,4758 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Poliamidă neagră
  • Culoare
    Negru
  • Material încuietoare
    Nailon
  • Tip mâner
    Mâner operat cu manetă
  • Tip cheie
    Fără cheie
Încuietori cu camă de compresie 50.0 mm 25.0 mm Aliaj de zinc Negru

20059989

Interval de preț
18,1791 RON - 6,3663 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Finalizare
    Poliamidă neagră
  • Culoare
    Negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Tip mâner
    Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire
  • Tip cheie
    Fără cheie
Încuietori cu camă de compresie 29.0 mm Zamac Negru

20121273

Interval de preț
28,8246 RON - 10,6741 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Poliamidă neagră
  • Culoare
    Negru
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Tip mâner
    Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire
  • Include
    Nothing Included
Încuietori cu camă de compresie 25.0 mm Zamac Negru

20121327

Interval de preț
29,1174 RON - 10,5608 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Poliamidă neagră
  • Culoare
    Negru
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Tip mâner
    Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire
  • Include
    Nothing Included
Încuietori cu camă de compresie 25.0 mm Zamac Negru

20121310

Interval de preț
27,0221 RON - 9,4741 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Poliamidă neagră
  • Culoare
    Negru
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Tip mâner
    Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire
  • Include
    Nothing Included
Încuietori cu camă de compresie 36.0 mm Zamac Negru

20121297

Interval de preț
30,3344 RON - 10,6378 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Finalizare
    Poliamidă neagră
  • Culoare
    Negru
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Tip mâner
    Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire
  • Include
    Nothing Included
Încuietori cu camă de compresie 36.0 mm Zamac Negru

20121211

Interval de preț
35,1103 RON - 12,3219 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Poliamidă neagră
  • Culoare
    Negru
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Tip mâner
    Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire
  • Include
    Nothing Included
Încuietori cu camă de compresie Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire 36.0 mm

20121280

Interval de preț
28,8246 RON - 10,1176 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Poliamidă neagră
  • Culoare
    Negru
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Tip mâner
    Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire
  • Include
    Nothing Included
Încuietori cu camă de compresie 25.0 mm Zamac Negru

20121259

Interval de preț
35,1103 RON - 12,3219 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Poliamidă neagră
  • Culoare
    Negru
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Tip mâner
    Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire
  • Include
    Nothing Included
Încuietori cu camă de compresie 39.0 mm Zamac Negru

20121303

Interval de preț
18,1791 RON - 6,3663 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Finalizare
    Poliamidă neagră
  • Culoare
    Negru
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Tip mâner
    Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire
  • Include
    Nothing Included
Încuietori cu camă de compresie 50.0 mm 25.0 mm Aliaj de zinc Negru

20059972


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Finalizare
    Poliamidă neagră
  • Culoare
    Negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Tip cheie
    Fără cheie
  • Lungime mâner
    83.5 mm
Încuietori cu camă de compresie 29.0 mm Zamac Negru

20121198

Interval de preț
47,8511 RON - 16,7851 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Finalizare
    Poliamidă neagră
  • Culoare
    Negru
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Tip mâner
    Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire
  • Include
    Nothing Included
Încuietori cu camă de compresie 39.0 mm Zamac Negru

20121235

Interval de preț
19,2575 RON - 7,5238 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Poliamidă neagră
  • Culoare
    Negru
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Tip mâner
    Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire
  • Include
    Nothing Included
Încuietori cu camă de compresie 29.0 mm Zamac Negru

20121266

Interval de preț
39,2854 RON - 13,7868 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Finalizare
    Poliamidă neagră
  • Culoare
    Negru
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Tip mâner
    Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire
  • Include
    Nothing Included
Încuietori cu camă de compresie 25.0 mm Zamac Negru

20121242

Interval de preț
35,1103 RON - 12,3219 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Finalizare
    Poliamidă neagră
  • Culoare
    Negru
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Tip mâner
    Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire
  • Include
    Nothing Included
Încuietori cu camă de compresie 29.0 mm Zamac Negru

20121204

Interval de preț
32,9072 RON - 16,2409 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Finalizare
    Poliamidă neagră
  • Culoare
    Negru
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Tip mâner
    Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire
  • Include
    Nothing Included
Încuietori cu camă de compresie 50.0 mm 25.0 mm Aliaj de zinc Negru

20059958

Interval de preț
35,1103 RON - 12,3219 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Finalizare
    Poliamidă neagră
  • Culoare
    Negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Tip mâner
    Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire
  • Tip cheie
    Fără cheie