Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație - tip Paco

În stoc

Încuietoare cu sfert de rotație, cu mâner tip Paco. Camă din oțel cu finisaj cromat și garnitură din cauciuc. Carcasa este realizată din zamac DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 Aceste încuietori sunt ideale pentru aplicații precum panouri electrice sau capace utilaje.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Cumpără
12,4362 RON - 27,44 RON În producție
28.5 mm
9,4057 RON - 26,8124 RON 30 În stoc
26.5 mm
14,2129 RON - 28,491 RON În producție
24.5 mm
10,7542 RON - 23,6552 RON În producție
14.5 mm
12,5934 RON - 26,7489 RON 20 În stoc
8.5 mm
10,4659 RON - 26,8124 RON 90 În stoc
18.5 mm
Încuietoare cu sfert de rotație - tip Paco

20064006

Interval de preț
27,44 RON - 12,4362 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material camă
    Oțel
  • Tip
    Paco
  • Interval prindere
    28.5 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietoare cu sfert de rotație - tip Paco

20063993

Interval de preț
26,8124 RON - 9,4057 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material camă
    Oțel
  • Tip
    Paco
  • Interval prindere
    26.5 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietoare cu sfert de rotație - tip Paco

20063986

Interval de preț
28,491 RON - 14,2129 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material camă
    Oțel
  • Tip
    Paco
  • Interval prindere
    24.5 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietoare cu sfert de rotație - tip Paco

20063962

Interval de preț
23,6552 RON - 10,7542 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material camă
    Oțel
  • Tip
    Paco
  • Interval prindere
    14.5 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietoare cu sfert de rotație - tip Paco

20123321

Interval de preț
26,7489 RON - 12,5934 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material camă
    Oțel
  • Tip
    Paco
  • Interval prindere
    8.5 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietoare cu sfert de rotație - tip Paco

20063979

Interval de preț
26,8124 RON - 10,4659 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material camă
    Oțel
  • Tip
    Paco
  • Interval prindere
    18.5 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm