Meniu Caută

Bandă de izolare și etanșare intemperii - PP

În stoc

Banda de izolare și etanșare intemperii este o bandă cu spumă cu celule închise, care oferă o barieră excelentă împotriva umezelii și aerului, are o rezistență excelentă la acțiunea factorilor de mediu și a oxidanților, este adecvată pentru multe utilizări, are flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute și se poate folosi la exterior. Potrivită pentru următoarele aplicații: HVAC, dispozitive, construcții și asamblări generale.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
13 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime rolă Înălțime totală Cumpără
În producție
50.0 m
3.0 mm
2,4643 RON - 2,4643 RON În producție
10.0 m
5.0 mm
1,649 RON - 1,649 RON 280 În stoc
20.0 m
1.0 mm
1,2048 RON - 2,1535 RON 320 În stoc
10.0 m
3.0 mm
1,4322 RON - 1,4322 RON În producție
20.0 m
3.0 mm
1,1718 RON - 1,1718 RON 260 În stoc
20.0 m
2.0 mm
În producție
5.0 m
8.0 mm
0,9765 RON - 0,9765 RON 780 În stoc
10.0 m
2.0 mm
1,4322 RON - 1,4322 RON 100 În stoc
10.0 m
5.0 mm
1,8228 RON - 1,8228 RON În producție
10.0 m
5.0 mm
2,5433 RON - 2,5433 RON În producție
10.0 m
5.0 mm
1,411 RON - 1,411 RON 360 În stoc
20.0 m
2.0 mm
1,653 RON - 1,653 RON În producție
20.0 m
3.0 mm
Benzi de izolare 1000.0 mm 50.0 m EPDM Negru

20063108


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    3.0 mm
  • Lungime rolă
    50.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3919908099
Benzi de izolare 40.0 mm 10.0 m PE Negru

20062361

Interval de preț
2,4643 RON - 2,4643 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Lungime rolă
    10.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3921190030
Benzi de izolare 10.0 mm 20.0 m PE Negru

20062378

Interval de preț
1,649 RON - 1,649 RON

Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    1.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3921190030
Benzi de izolare 10.0 mm 10.0 m PE Negru

20062293

Interval de preț
2,1535 RON - 1,2048 RON

Niveluri de stoc
320 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    3.0 mm
  • Lungime rolă
    10.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3921190030
Benzi de izolare 25.0 mm 20.0 m PE Negru

20062316

Interval de preț
1,4322 RON - 1,4322 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    3.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3921190030
Benzi de izolare 20.0 mm 20.0 m PE Negru

20121846

Interval de preț
1,1718 RON - 1,1718 RON

Niveluri de stoc
260 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    2.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3921190030
Benzi de izolare 8.0 mm 5.0 m EPDM Negru

20063115


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Lungime rolă
    5.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3919908099
Benzi de izolare 15.0 mm 10.0 m PE Negru

20062262

Interval de preț
0,9765 RON - 0,9765 RON

Niveluri de stoc
780 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    2.0 mm
  • Lungime rolă
    10.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3921190030
Benzi de izolare 15.0 mm 10.0 m PE Negru

20062330

Interval de preț
1,4322 RON - 1,4322 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Lungime rolă
    10.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3921190030
Benzi de izolare 25.0 mm 10.0 m PE Negru

20062347

Interval de preț
1,8228 RON - 1,8228 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Lungime rolă
    10.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3921190030
Benzi de izolare 30.0 mm 10.0 m PE Negru

20062354

Interval de preț
2,5433 RON - 2,5433 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Lungime rolă
    10.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3921190030
Benzi de izolare 10.0 mm 20.0 m PE Negru

20062392

Interval de preț
1,411 RON - 1,411 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    2.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3921190030
Benzi de izolare 18.0 mm 20.0 m PE Negru

20062309

Interval de preț
1,653 RON - 1,653 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Înălțime totală
    3.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3921190030