Tulejki dystansowe pod śruby, nazywane również osłonami izolacyjnymi lub tulejami kołnierzowymi, zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy. Jest to rodzaj podkładek schodkowych wykonanych z różnych materiałów i w różnych kolorach. Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
Asortyment podkładek schodkowych zawiera tulejki kołnierzowe wykonane z nylonu 6/6. Te nylonowe podkładki tulejkowe są smarujące i idealne do wszelkich zastosowań obrotowych. Charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia, są odporne na działanie wilgoci, większości środków chemicznych i zabrudzenia. Oferujemy również tuleje stożkowe często stosowane w urządzeniach elektrotechnicznych. W wielu krajach ich stosowanie jest prawnie wymagane. W połączeniu ze śrubami z łbem stożkowym zapobiegają korozji elektrochemicznej.
Być może nasz szeroki asortyment osłon izolacyjnych lepiej spełni wymogi Twojego projektu? Osłony wykonane z naturalnego nylonu 6 lub czarnego nylonu z domieszką włókna szklanego zabezpieczają przed kontaktem z materiałami przewodzącymi, zapobiegają poluzowaniu części w wyniku drgań, a także pozwalają na precyzyjne pozycjonowanie zespołów i zapewnienie dystansu między nimi.
Nasz asortyment nylonowych tulejek dystansowych pod śruby został wzbogacony o wybór tulejek blokujących i uszczelniających. Warianty blokujące i uszczelniające są sprzedawane oddzielnie. Dostępne są izolatory śrub w różnych rozmiarach, a także w wariantach odpornych na wysokie temperatury. Izolatory chroniące przed wysoką temperaturą dostępne są również w wariancie z polisiarczku fenylenu (PPS). A jeżeli znaczenie ma prostota, przejrzyj nasz szeroki asortyment tulejek dystansowych pod śruby i podkładek izolacyjnych charakteryzujących się klasą palności UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Średnica zewnętrzna kołnierza | Wysokość podstawy | Średnica wewnętrzna | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Średnica zewnętrzna podstawy | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0927 zł - 0,1144 zł | W produkcji |
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
#8. M4
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,102 zł - 0,1259 zł | W produkcji |
|
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
#5. M3
|
|
||||
0,1482 zł - 0,1829 zł | 450 Na stanie |
0.083 in
2.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
5/16. M8
|
0.622 in
15.8 mm
|
||||
0,0843 zł - 0,1042 zł | W produkcji |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
M4.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,1365 zł - 0,1686 zł | W produkcji |
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1/4
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||
0,203 zł - 0,2506 zł | W produkcji |
0.047 in
1.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
4. M2.5
|
0.134 in
3.4 mm
|
||||
10187807 | 0,1761 zł - 0,2174 zł | 9931 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
0,1664 zł - 0,2055 zł | 2220 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
10184035 | 0,1256 zł - 0,155 zł | 36 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
10334379 | 0,1645 zł - 0,203 zł | W produkcji |
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
#8. M4
|
0.193 in
4.9 mm
|
|||
0,1166 zł - 0,1439 zł | W produkcji |
0.031 in
0.8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
#2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||
10184080 | 0,7148 zł - 0,7148 zł | 22020 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
0,1478 zł - 0,1825 zł | 900 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
0,0907 zł - 0,112 zł | W produkcji |
0.055 in
1.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.409 in
10.4 mm
|
||||
0,7091 zł - 0,8754 zł | W produkcji |
0.098 in
2.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
M14. 9/16
|
0.992 in
25.2 mm
|
||||
0,1146 zł - 0,1415 zł | W produkcji |
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
0,107 zł - 0,132 zł | 426 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
0,0718 zł - 0,0886 zł | W produkcji |
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.146 in
3.7 mm
|
M4.2
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,1269 zł - 0,1567 zł | W produkcji |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1/8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
0,1256 zł - 0,155 zł | W produkcji |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować