Dzielone tuleje do łożysk to znakomite rozwiązanie do wałów i zaworów w płytach stalowych. Dzielona konstrukcja umożliwia prosty montaż skręcany.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne rozmiary otworów | Średnica wewnętrzna | Zakres grubości panelu | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7231 zł - 3,7231 zł | W produkcji |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 - 0.079 in
1.5 - 2.0 mm
|
|||||||
3,6813 zł - 3,6813 zł | W produkcji |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 - 0.079 in
1.5 - 2.0 mm
|
|||||||
10588116 | 2,351 zł - 2,351 zł | W produkcji |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować