Menü Keresés

Negyedfordulatos T-fogantyú

Raktáron

A kompressziós nyelves zárak T-alakú fogantyúval rendelkeznek. Úgy tervezték, hogy biztonságos hozzáférést biztosítsanak a panelekhez és az ajtókhoz, a forgó nyelv (kilincs) jóvoltából.

A nyelv rögzítése a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítésével történik. Ezek a reteszek szabványos technológiával készülnek. Ideális jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.

  • Anyaga: Rozsdamentes acél
  • Szín: natúr (ezüst)
  • DIN-EN 1774 besorolású

A nyelv külön kapható

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Markolat hosszúsága Megveszem
9.028,929 Ft - 20.319,901 Ft 10 Raktáron
24.5 mm
9.028,929 Ft - 20.319,901 Ft 10 Raktáron
28.5 mm
9.028,929 Ft - 20.319,901 Ft Gyártás alatt
26.5 mm
9.028,929 Ft - 20.319,901 Ft Gyártás alatt
18.5 mm
9.028,929 Ft - 20.319,901 Ft Gyártás alatt
8.5 mm
9.028,929 Ft - 20.319,901 Ft Gyártás alatt
14.5 mm
Negyedfordulatos T-fogantyú 24.5 mm Rozsdamentes acél

20052089

Ártartomány
20.319 Ft - 9.028 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Szín
    Natúr
  • Zár kialakítása
    Quarter-Turn Cam Latch
  • Zárás típusa
    Nem kulcsos
Negyedfordulatos T-fogantyú 28.5 mm Rozsdamentes acél

20052096

Ártartomány
20.319 Ft - 9.028 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Szín
    Natúr
  • Zár kialakítása
    Quarter-Turn Cam Latch
  • Zárás típusa
    Nem kulcsos
Negyedfordulatos T-fogantyú 26.5 mm Rozsdamentes acél

20052133

Ártartomány
20.319 Ft - 9.028 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Szín
    Natúr
  • Zár kialakítása
    Quarter-Turn Cam Latch
  • Zárás típusa
    Nem kulcsos
Behúzós nyelves zár 20.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

20052072

Ártartomány
20.319 Ft - 9.028 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Szín
    Natúr
  • Zár kialakítása
    Quarter-Turn Cam Latch
  • Zárás típusa
    Nem kulcsos
Behúzós nyelves zár 20.0 mm 22.2 mm Rozsdamentes acél

20052102

Ártartomány
20.319 Ft - 9.028 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Szín
    Natúr
  • Zár kialakítása
    Quarter-Turn Cam Latch
  • Zárás típusa
    Nem kulcsos
Negyedfordulatos T-fogantyú 14.5 mm Rozsdamentes acél

20052065

Ártartomány
20.319 Ft - 9.028 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Szín
    Natúr
  • Zár kialakítása
    Quarter-Turn Cam Latch
  • Zárás típusa
    Nem kulcsos