Menü Keresés

Hűtőfolyadéktömlő-végek – lapos nyílás

Raktáron

A lapos nyílású hűtőfolyadéktömlő-vég a hűtőfolyadék nagyobb mértékű szétterítését teszi lehetővé. Ezek a termékek 1/4"-os és 1/2"-os hűtőfolyadék-tömlőrendszerekhez használhatók. A csővégek a hűtőfolyadék-tömlő adapterének csuklós részére pattinthatók. Anyaguk acetál, merev felszínük ellenáll a nyomásnak.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis tömlő belső átmérője Nyílásszélesség Teljes magasság Megveszem
866,1613 Ft - 1.063,8182 Ft Gyártás alatt
6.4 mm
16.0 mm
27.5 mm
1.152,7688 Ft - 1.410,0638 Ft 1098 Raktáron
41.0 mm
45.0 mm
Lapos diffúzor 27.5 mm (H) 16.0 mm (W)

10380451

Ártartomány
1.063 Ft - 866 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis tömlő belső átmérője
    6.4 mm
  • Teljes magasság
    27.5 mm
  • Nyílásszélesség
    16.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Poliacetál
Lapos diffúzor 45.0 mm (H) 41.0 mm (W)

10380468

Ártartomány
1.410 Ft - 1.152 Ft

Készletszintek
1098 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    45.0 mm
  • Nyílásszélesség
    41.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Poliacetál