Menü Keresés

Hűtőfolyadéktömlő csatlakozók

Raktáron

A hűtőfolyadék-tömlők 1/4"-os és 1/2"-os hűtőfolyadéktömlő-rendszerekhez használhatók. G 1/2"-os és G 3/8"-os menetmérethez alkalmasak. Anyaguk acetál, merev felszínük ellenáll a nyomásnak.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Menetméret Megveszem
1.045,4723 Ft - 1.281,6695 Ft Gyártás alatt
G 1/2 in
1.292,8003 Ft - 1.583,1591 Ft Gyártás alatt
G 3/8 in
1.290,7329 Ft - 1.583,1591 Ft 822 Raktáron
G 1/2 in
Csatlakozó G 1/2 in 38.0 mm Poliacetál Fekete

10380499

Ártartomány
1.281 Ft - 1.045 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    G 1/2 in
  • Teljes hossz
    38.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliacetál
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csatlakozó G 3/8 in 38.0 mm Poliacetál Fekete

10380420

Ártartomány
1.583 Ft - 1.292 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Menetméret
    G 3/8 in
  • Teljes hossz
    38.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliacetál
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csatlakozó G 1/2 in 38.0 mm Poliacetál Fekete

10380413

Ártartomány
1.583 Ft - 1.290 Ft

Készletszintek
822 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    G 1/2 in
  • Teljes hossz
    38.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliacetál
  • Vámtarifaszám
    3926909790