Menü Keresés

Fém sarokpántok

Raktáron

A fém sarokpántok 180 fokos szögben fordulnak el, főleg nagyméretű acélpaneleken használhatók. Anyaguk cinkötvözet, különböző felületkezeléssel. A panelek csapos rendszerű zsanérok.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
12 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Szín Befejezés Teljes vastagság Teljes szélesség Megveszem
923,9236 Ft - 2.796,6869 Ft 6 Raktáron
28.6 mm
Fekete
Krómozott
2.0 mm
30.0 mm
923,9236 Ft - 2.796,6869 Ft Gyártás alatt
28.6 mm
Fekete
Porszórt felület
2.0 mm
30.0 mm
1.657,9667 Ft - 4.137,8489 Ft 304 Raktáron
30.0 mm
Fekete
Porszórt felület
22.0 mm
20.0 mm
431,9511 Ft - 3.940,3134 Ft Gyártás alatt
30.0 mm
Fekete
Porszórt felület
22.0 mm
20.0 mm
431,9511 Ft - 3.940,3134 Ft Gyártás alatt
30.0 mm
Natúr
Krómozott
22.0 mm
20.0 mm
431,9511 Ft - 3.721,9847 Ft 1 Raktáron
30.0 mm
Fekete
Porszórt felület
18.0 mm
28.0 mm
431,9511 Ft - 3.940,3134 Ft 1 Raktáron
30.0 mm
Natúr
Krómozott
22.0 mm
20.0 mm
431,9511 Ft - 3.721,9847 Ft Gyártás alatt
30.0 mm
Fekete
Porszórt felület
18.0 mm
28.0 mm
479,8366 Ft - 527,8202 Ft Gyártás alatt
30.0 mm
Natúr
Krómozott
18.0 mm
28.0 mm
536,8516 Ft - 4.917,5944 Ft 46 Raktáron
37.0 mm
Fekete
Porszórt felület
27.5 mm
31.0 mm
431,9511 Ft - 3.721,9847 Ft 75 Raktáron
30.0 mm
Natúr
Krómozott
18.5 mm
22.0 mm
586,2076 Ft - 5.073,5435 Ft 161 Raktáron
37.0 mm
Fekete
Porszórt felület
27.5 mm
37.0 mm
Zamak ZnAl4Cu1;Acél Sarokpánt 28.6 mm 30.0 mm

10104057

Ártartomány
2.796 Ft - 923 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    28.6 mm
  • Teljes vastagság
    2.0 mm
  • Teljes szélesség
    30.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete
Zamak ZnAl4Cu1;Acél Sarokpánt 28.6 mm 30.0 mm

10104064

Ártartomány
2.796 Ft - 923 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    28.6 mm
  • Teljes vastagság
    2.0 mm
  • Teljes szélesség
    30.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete
Sarokpánt 30.0 mm 20.0 mm Cinköntvény

20060701

Ártartomány
4.137 Ft - 1.657 Ft

Készletszintek
304 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    22.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    53.0 mm
Sarokpánt 30.0 mm 20.0 mm Cink

20121594

Ártartomány
3.940 Ft - 431 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    22.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    53.0 mm
Sarokpánt 30.0 mm 20.0 mm Cink

20121556

Ártartomány
3.940 Ft - 431 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    22.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    53.0 mm
Sarokpánt 30.0 mm 28.0 mm Cink

20124342

Ártartomány
3.721 Ft - 431 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    18.0 mm
  • Teljes szélesség
    28.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    53.0 mm
Sarokpánt 30.0 mm 20.0 mm Cink

20121563

Ártartomány
3.940 Ft - 431 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    22.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    53.0 mm
Sarokpánt 30.0 mm 28.0 mm Cink

20124359

Ártartomány
3.721 Ft - 431 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    18.0 mm
  • Teljes szélesség
    28.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    53.0 mm
Sarokpánt 30.0 mm 28.0 mm Cink

20124335

Ártartomány
527 Ft - 479 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    18.0 mm
  • Teljes szélesség
    28.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    53.0 mm
Sarokpánt 37.0 mm 31.0 mm Cink

20121600

Ártartomány
4.917 Ft - 536 Ft

Készletszintek
46 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    37.0 mm
  • Teljes vastagság
    27.5 mm
  • Teljes szélesség
    31.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    53.0 mm
Sarokpánt 30.0 mm 22.0 mm Cinköntvény

20068998

Ártartomány
3.721 Ft - 431 Ft

Készletszintek
75 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    18.5 mm
  • Teljes szélesség
    22.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Csapszeg hossza
    53.0 mm
Sarokpánt 37.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1;Acél

20069018

Ártartomány
5.073 Ft - 586 Ft

Készletszintek
161 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    37.0 mm
  • Teljes vastagság
    27.5 mm
  • Teljes szélesség
    37.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete