Valikko Haku

Valintakytkin - 2 asentoa

Varastossa

Kootut kahden asennon valintakytkimet. Kahden asennon kytkin sisältää operaattorin, pidikkeen ja yhden EI-koskettimen. Kolmen asennon kytkimet sisältävät operaattorin, pidikkeen ja kaksi EI-kosketinta. Tarjolla sekä hetkellistä ja ylläpidettyä. Kahden asennon hetkellinen kytkimet on pois päältä - asentoon ja ovat jousipalautuksella oikealta vasemmalle. Kolmen asennon hetkelliset kytkimet ovat pois päältä keskiasennossa, ja jousi palauttaa vasemman ja oikean asennon keskelle.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Piirin asennustyyppi Tyyppi Osta
18,8251 € - 44,3342 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
2NO
‌ IP65
9,5973 € - 10,1998 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
1NO
IP 50
15,019 € - 35,3926 € 78 Varastossa
1NO
‌ IP65
18,8251 € - 44,3342 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
2NO
IP 50
13,8142 € - 14,7041 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
2NO
IP 50
15,019 € - 35,3926 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
1NO
IP 50
9,5973 € - 10,1998 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
1NO
13,8142 € - 14,7041 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
2NO
IP 50
10,8432 € - 25,5022 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
1NO
‌ IP65
10,7474 € - 25,3297 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
1NO
IP 50
18,8251 € - 44,3342 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
2NO
IP 50
13,8142 € - 14,7041 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
2NO
Käsikytkin ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339737

Hinta-alue
44,3342 € - 18,8251 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Pituus
    73.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    2NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Tyyppi
    ‌ IP65
Käsikytkin IP50 IP 50 22.0 mm PA

1339793

Hinta-alue
10,1998 € - 9,5973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Pituus
    70.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Tyyppi
    IP 50
Käsikytkin ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339735

Hinta-alue
35,3926 € - 15,019 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    73.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Tyyppi
    ‌ IP65
Käsikytkin ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339739

Hinta-alue
44,3342 € - 18,8251 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Pituus
    73.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    2NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Tyyppi
    IP 50
Käsikytkin IP50 IP 50 22.0 mm PA

1339795

Hinta-alue
14,7041 € - 13,8142 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Pituus
    70.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    2NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Tyyppi
    IP 50
Käsikytkin ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339736

Hinta-alue
35,3926 € - 15,019 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Pituus
    73.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Tyyppi
    IP 50
Käsikytkin IP50 IP 50 22.0 mm PA

1339792

Hinta-alue
10,1998 € - 9,5973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Pituus
    70.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Lämpötilat
    -15 - 70 °C
Käsikytkin IP50 IP 50 22.0 mm PA

1339796

Hinta-alue
14,7041 € - 13,8142 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Pituus
    70.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    2NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Tyyppi
    IP 50
Käsikytkin ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339733

Hinta-alue
25,5022 € - 10,8432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Pituus
    73.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Tyyppi
    ‌ IP65
Käsikytkin ‌ IP65 ‌ IP65 22.0 mm PA

1339734

Hinta-alue
25,3297 € - 10,7474 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Pituus
    73.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Tyyppi
    IP 50
Jousipalautus ‌ IP65 22.0 mm PA

1339738

Hinta-alue
44,3342 € - 18,8251 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Pituus
    73.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    2NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Tyyppi
    IP 50
Käsikytkin IP50 22.0 mm PA

1339794

Hinta-alue
14,7041 € - 13,8142 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Pituus
    70.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    2NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Lämpötilat
    -15 - 70 °C