Putkisisäkkeissä on erilaisia ominaisuuksia. Sisäkkeitä putkien päähän; ne sopivat erinomaisesti tasausjalkojen ja huonekalupyörien kiinnitykseen.
Tämä vaakasisäkkeiden valikoima on suunniteltu asennettavaksi nelikulmaisten putkien sisään ja takaamaan siisti pinta.
Asiakkaat voivat valita neljästä vaihtoehdosta, jotka mahdollistavat erilaisia kiinnityskonfiguraatioita. Näitä ovat:
Tyypissä 1 on 1 taso ja 2 suuntaa
Tyypissä 2 on 1 taso, 2 suuntaa sekä kierre yläosassa
Tyypissä 3 on 1 taso, 2 suuntaa ja kierre alaosassa
Tyypissä 4 on 1 taso, 2 suuntaa ja 2 kierrettä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kannan leveys | Yhteensopivat seinänpaksuudet | Kannan pituus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4024 € - 1,5627 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
0,7333 € - 0,9189 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
1,903 € - 4,4276 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
0,9337 € - 2,4467 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
1,8165 € - 2,2707 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
0,7489 € - 1,8458 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
1,9988 € - 4,6864 € | 80 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
1,4375 € - 3,5651 € | 100 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
1,6607 € - 2,5726 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
1,6839 € - 4,1401 € | 736 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
4,3039 € - 9,0383 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
0,8009 € - 2,1045 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
2,1357 € - 4,9739 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
1,6696 € - 1,9501 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.984 in
25.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
1,2782 € - 1,5894 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.984 in
25.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
0,7333 € - 0,9189 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
1,2787 € - 3,3638 € | 980 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
1,4959 € - 1,7764 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
2,0262 € - 5,3477 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa