Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1022 € - 0,1403 € | 7989 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
0,1635 € - 0,1807 € | 46076 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Musta
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
0,2831 € - 0,3176 € | 8365 Varastossa |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Musta
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
0,1953 € - 0,2126 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Väritön
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
0,3416 € - 0,3708 € | 13430 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Väritön
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
0,5994 € - 0,6646 € | 13389 Varastossa |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Musta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
1,3199 € - 1,4355 € | 13968 Varastossa |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Musta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
0,5117 € - 0,5675 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Väritön
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
0,6938 € - 0,7709 € | 21811 Varastossa |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Väritön
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
3,0173 € - 3,0173 € | 500 Varastossa |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Väritön
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
0,0143 € - 0,0158 € | 259063 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
0,0079 € - 0,009 € | 186890 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
0,016 € - 0,0179 € | 417500 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
0,3725 € - 0,4158 € | 14907 Varastossa |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
0,4054 € - 0,4506 € | 11673 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Musta
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
0,7403 € - 0,8214 € | 6276 Varastossa |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Musta
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
0,3323 € - 0,3695 € | 2288 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
0,6287 € - 0,6978 € | 6398 Varastossa |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
0,0183 € - 0,0204 € | 55453 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||||||
0,0345 € - 0,0381 € | 883476 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa