Työkalujouset ovat voimakkaan puristuksen jousia, jotka sopivat käyttöön suuren rasituksen ja raskaiden kuormien kanssa. Valmistettu suuren vetolujuuden kromiterässeoksesta ja ne kestävät 230 C:n lämpötilaa. Ne on värikoodattu, jotta niiden kuormituskyky olisi helppo tunnistaa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Optimaalinen käyttötaipuma | Jousivakio | Tangon läpimitta | Kokonaispituus | Reiän läpimitta | Maksimikäyttövoima | Tyyppi | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,8382 € - 9,4367 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.252 in
31.8 mm
|
61.0 Nmm
61.0 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3097.0 N
3097.0 N
|
Medium Duty
|
|||
12,32 € - 17,0015 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2 in
50.8 mm
|
37.4 Nmm
37.4 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3034.0 N
3034.0 N
|
Medium Duty
|
|||
8,8761 € - 12,2491 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.748 in
19.0 mm
|
166.2 Nmm
166.2 Nmm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
5052.0 N
5052.0 N
|
Medium Duty
|
|||
12,9719 € - 17,9012 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.252 in
31.8 mm
|
94.8 Nmm
94.8 Nmm
|
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4814.0 N
4814.0 N
|
Medium Duty
|
|||
21,1337 € - 29,1645 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2 in
50.8 mm
|
57.2 Nmm
57.2 Nmm
|
0.984 in
25.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4641.0 N
4641.0 N
|
Medium Duty
|
|||
19,0093 € - 24,3319 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.748 in
19.0 mm
|
303.5 Nmm
303.5 Nmm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
9227.0 N
9227.0 N
|
Medium Duty
|
|||
25,6175 € - 32,7904 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.252 in
31.8 mm
|
162.6 Nmm
162.6 Nmm
|
1.496 in
38.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
8260.0 N
8260.0 N
|
Medium Duty
|
|||
37,0786 € - 51,1684 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.256 in
57.3 mm
|
85.9 Nmm
85.9 Nmm
|
1.496 in
38.0 mm
|
9.016 in
229.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
7868.0 N
7868.0 N
|
Medium Duty
|
|||
0,485 € - 0,6693 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.004 in
25.5 mm
|
18.0 Nmm
18.0 Nmm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
172.0 N
172.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
0,9505 € - 1,3118 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.752 in
44.5 mm
|
9.9 Nmm
9.9 Nmm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
189.0 N
189.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
0,5459 € - 0,7534 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.004 in
76.3 mm
|
31.8 Nmm
31.8 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
305.0 N
305.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
0,7993 € - 1,103 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.504 in
12.8 mm
|
15.2 Nmm
15.2 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
291.0 N
291.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
4,2931 € - 5,9245 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.402 in
61.0 mm
|
3.2 Nmm
3.2 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
288.0 N
288.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
1,1173 € - 1,5419 € | 9 Varastossa |
0.346 in
8.8 mm
|
45.5 Nmm
45.5 Nmm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
601.0 N
601.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
1,6226 € - 2,2393 € | 20 Varastossa |
0.701 in
17.8 mm
|
21.8 Nmm
21.8 Nmm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
582.0 N
582.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
0,7336 € - 1,0124 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.169 in
4.3 mm
|
54.7 Nmm
54.7 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
342.0 N
342.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
|||
1,143 € - 1,5773 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.402 in
10.2 mm
|
96.7 Nmm
96.7 Nmm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1479.0 N
1479.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
1,5994 € - 2,2072 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.681 in
17.3 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
324.0 N
324.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
|||
5,1313 € - 7,0812 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.197 in
30.4 mm
|
30.9 Nmm
30.9 Nmm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1409.0 N
1409.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
1,5232 € - 2,102 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.299 in
7.6 mm
|
219.5 Nmm
219.5 Nmm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2502.0 N
2502.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa