Rengastiivistenauhojen liitossarjat ja -nauhat eliminoivat suuren O-rengasvalikoiman tarpeen. Nauha voidaan leikata halutun pituiseksi, jotta siitä saadaan heti minkä kokoinen tahansa O-rengas.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Johdon pituus | Halkaisija | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9161 € - 3,2447 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8.596 ft
2.62 m
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
2,9161 € - 3,2447 € | 2 Varastossa |
6.562 ft
2.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
||||||||
74,5201 € - 82,7894 € | 13 Varastossa |
6.562 ft
2.0 m
|
|
||||||||
4,8603 € - 5,3942 € | 7 Varastossa |
6.562 ft
2.0 m
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
3,1215 € - 3,4775 € | 17 Varastossa |
6.562 ft
2.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
4,7995 € - 4,7995 € | 3 Varastossa |
6.562 ft
2.0 m
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
3,806 € - 4,2031 € | 9 Varastossa |
6.562 ft
2.0 m
|
0.157 in
4.00 mm
|
||||||||
3,1215 € - 3,4775 € | 15 Varastossa |
6.562 ft
2.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
2,9161 € - 3,2447 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
6.562 ft
2.0 m
|
0.177 in
4.50 mm
|
||||||||
2,9161 € - 3,2447 € | 4 Varastossa |
7.874 ft
2.40 m
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
2,9161 € - 3,2447 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
6.562 ft
2.0 m
|
0.139 in
3.53 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa