Metalliset kulmasaranat kääntyvät 180 astetta. Niitä käytetään teräspaneeleissa suurikokoisissa käyttökohteissa. Valikoima on valmistettu painevaletusta sinkkiseoksesta eri tyyppisillä pinnoitteilla. Paneelit ovat tappijärjestelmällä varustettuja saranoita.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Valmis | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,449 € - 11,4429 € | 323 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
4,9698 € - 10,2929 € | 30 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Väritön
|
Kromattu
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||
4,9698 € - 10,2929 € | 40 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
7,0919 € - 14,0305 € | 20 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||||
4,9698 € - 10,2929 € | 25 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Väritön
|
Kromattu
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
6,5032 € - 13,5992 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.457 in
37.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||
4,9698 € - 10,8966 € | 1409 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
4,9698 € - 10,8966 € | 326 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Väritön
|
Kromattu
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
4,9698 € - 10,8966 € | 42 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Väritön
|
Kromattu
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
4,9698 € - 10,2929 € | 116 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
2,8614 € - 7,734 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.126 in
28.6 mm
|
Musta
|
Jauhemaalattu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
2,8614 € - 7,734 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.126 in
28.6 mm
|
Musta
|
Kromattu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa