Valikko Haku

90 asteen ulkoneva kulmasarana

Varastossa

90 asteen ulkonevia kulmasaranoita on saatavana eri muotoisina, jotta oven etäisyys kehyksestä voidaan valita oikeaksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Asennusreikien määrä Materiaali Kokonaisleveys Osta
10,0761 € - 10,0761 € 24 Varastossa
5.0 mm
66.0 mm
2
Sinkkiseos;Ruostumaton teräs
25.5 mm
7,6532 € - 17,0494 € 550 Varastossa
6.5 mm
47.0 mm
2
Teräs, sinkkiseos
45.0 mm
9,0223 € - 17,8831 € 27 Varastossa
19.0 mm
27.0 mm
3
Sinkkiseos
50.0 mm
1001210E 8,8991 € - 18,6307 € 23 Varastossa
6.5 mm
45.0 mm
2
Ruostumaton teräs
47.0 mm
8,4884 € - 17,7969 € 130 Varastossa
6.5 mm
47.0 mm
2
Teräs, sinkkiseos
45.0 mm
8,2009 € - 17,1931 € 50 Varastossa
6.5 mm
47.0 mm
2
Teräs, sinkkiseos
45.0 mm
90 asteen ulkoneva kulmasarana 66.0 mm (L) 25.5 mm (W)

468248

Hinta-alue
10,0761 € - 10,0761 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    66.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    19.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.5 mm
  • Sovitin
    Adapter Not Included
Offset-sarana 47.0 mm 45.0 mm Teräs, sinkkiseos

1001200E

Hinta-alue
17,0494 € - 7,6532 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    19.0 mm
  • Kokonaisleveys
    45.0 mm
  • Sovitin
    Adapter Not Included
Lehtisarana 50.0 mm 27.0 mm M6 Sinkkiseos

693122E

Hinta-alue
17,8831 € - 9,0223 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    27.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    19.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Sovitin
    Adapter Not Included
Offset-sarana

1001210E

Hinta-alue
18,6307 € - 8,8991 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.5 mm
  • Kokonaispituus
    45.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    47.0 mm
  • Sovitin
    Adapter Not Included
Offset-sarana 47.0 mm 45.0 mm Teräs, sinkkiseos

1001207E

Hinta-alue
17,7969 € - 8,4884 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    26.0 mm
  • Kokonaisleveys
    45.0 mm
  • Sovitin
    Adapter Not Included
Offset-sarana 47.0 mm 45.0 mm Teräs, sinkkiseos

1001205E

Hinta-alue
17,1931 € - 8,2009 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    24.0 mm
  • Kokonaisleveys
    45.0 mm
  • Sovitin
    Adapter Not Included