Menu Search

Tubo de fibra para limitar el ángulo - Interruptor de fibra 1 a 4

En stock

Los componentes de la fibra óptica permiten que los pequeños cables de fibra múltiple con aramida se terminen de forma mecánica y segura. El colector es apilable y proporciona una separación de hasta 4 cables. También está disponible un kit de desarrollo que contiene todos los adaptadores, OFM-4-05-19BLK. Fabricado en nylon negro de clasificación UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro mínimo del cable compatible Diámetro máximo del cable compatible Compra
7,19 € - 7,566 € En producción
4.1 mm
5.0 mm
0,65 € - 0,684 € 4 En stock
5.0 mm
0,153 € - 0,161 € En producción
5.1 mm
6.0 mm
10316023 7,19 € - 7,566 € En producción
5.1 mm
6.0 mm
1,59 € - 1,674 € En producción
5.0 mm
6.4 mm
17,069 € - 17,968 € En producción
8.5 mm
10.8 mm
7,19 € - 7,566 € 45 En stock
2.5 mm
3.5 mm
Colector de fibra óptica - 4,1-5,0 mm

10316016

Rango de precios
7,566 € - 7,19 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Tipo de cable
    Optical Fibre
  • Altura general
    19.4 mm
  • Longitud general
    47.7 mm
Colector de fibra óptica - 5,0 mm OFBLT

10316047

Rango de precios
0,684 € - 0,65 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Tipo de cable
    OFBLT - Optical Fibre
  • Altura general
    19.4 mm
  • Longitud general
    47.7 mm
Colector de fibra óptica - 2,5-10,8 mm

10316061

Rango de precios
0,161 € - 0,153 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Tipo de cable
    2,5-10,8 mm
  • Longitud general
    47.7 mm
  • Color adaptable
    Negro
Colector de fibra óptica - 5,1-6,0 mm

10316023

Rango de precios
7,566 € - 7,19 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Tipo de cable
    Optical Fibre
  • Altura general
    19.4 mm
  • Longitud general
    47.7 mm
Colector de fibra óptica - 5,0 - 6,35 mm OFBLT

10316054

Rango de precios
1,674 € - 1,59 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Tipo de cable
    OFBLT - Optical Fibre
  • Altura general
    19.4 mm
  • Longitud general
    47.7 mm
Colector de fibra óptica - 8,5-10,8 mm

10559888

Rango de precios
17,968 € - 17,069 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Tipo de cable
    Optical Fibre
  • Altura general
    19.4 mm
  • Longitud general
    47.7 mm
Colector de fibra óptica - 2,5-3,5 mm

10316009

Rango de precios
7,566 € - 7,19 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon
  • Tipo de cable
    Optical Fibre
  • Altura general
    19.4 mm
  • Longitud general
    47.7 mm