Menu Search

Tapones de retención protectores de reborde

En stock

Los tapones de retención protectores de reborde son una solución efectiva para asegurar los discos protectores totales y los discos de protección de bridas (ambos disponibles para su compra por separado) a la superficie de la brida de una tubería.

Para instalarlos, simplemente inserte el tapón a través de los orificios en el protector de reborde y directamente en los orificios del perno para una protección firme y segura.

Se recomienda el uso de cuatro tapones para sujetar firmemente cada disco protector total a su aplicación.

  • Material: cloruro de polivinilo (PVC)
  • Color: Negro

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
16 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del orificio del perno compatible Compra
0,2602 € - 0,5752 € 7485 En stock
41.8 mm
0,2076 € - 0,459 € 1096 En stock
28.8 mm
0,4008 € - 0,4217 € 1750 En stock
50.8 mm
0,838 € - 0,882 € 850 En stock
92.1 mm
0,2509 € - 0,5548 € 4620 En stock
38.4 mm
0,1008 € - 0,2228 € En producción
19.1 mm
0,3613 € - 0,7986 € En producción
47.6 mm
0,556 € - 0,5852 € 1300 En stock
66.7 mm
0,1174 € - 0,2597 € En producción
22.4 mm
0,34 € - 0,751 € 3998 En stock
44.5 mm
0,1787 € - 0,395 € En producción
32.0 mm
0,4321 € - 0,4551 € 599 En stock
54 mm
0,1984 € - 0,4386 € En producción
25.7 mm
0,099 € - 0,2189 € 3000 En stock
15.9 mm
0,2352 € - 0,52 € 1545 En stock
35.3 mm
0,4985 € - 0,5246 € 255 En stock
60.3 mm
Tapón de retención protectores de reborde 41.8 mm PVC

10313121

Rango de precios
0,5752 € - 0,2602 €

Niveles de existencias
7485 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tamaño del orificio del perno compatible
    41.8 mm
  • Altura debajo de la brida
    43.9 mm
  • Diámetro exterior
    42.3 mm
Tapón de retención protectores de reborde 28.8 mm PVC

10313084

Rango de precios
0,459 € - 0,2076 €

Niveles de existencias
1096 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tamaño del orificio del perno compatible
    28.8 mm
  • Altura debajo de la brida
    35.1 mm
  • Diámetro exterior
    29.6 mm
Tapón de retención protectores de reborde 50.8 mm PVC

10313152

Rango de precios
0,4217 € - 0,4008 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tamaño del orificio del perno compatible
    50.8 mm
  • Altura debajo de la brida
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    51.7 mm
Tapón de retención protectores de reborde 92.1 mm PVC

10313190

Rango de precios
0,882 € - 0,838 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tamaño del orificio del perno compatible
    92.1 mm
  • Altura debajo de la brida
    54.1 mm
  • Diámetro exterior
    93 mm
Tapón de retención protectores de reborde 38.4 mm PVC

10313114

Rango de precios
0,5548 € - 0,2509 €

Niveles de existencias
4620 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tamaño del orificio del perno compatible
    38.4 mm
  • Altura debajo de la brida
    43.9 mm
  • Diámetro exterior
    39.2 mm
Tapón de retención protectores de reborde 19.1 mm PVC

10313053

Rango de precios
0,2228 € - 0,1008 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tamaño del orificio del perno compatible
    19.1 mm
  • Altura debajo de la brida
    28.7 mm
  • Diámetro exterior
    19.7 mm
Tapón de retención protectores de reborde 47.6 mm PVC

10313145

Rango de precios
0,7986 € - 0,3613 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tamaño del orificio del perno compatible
    47.6 mm
  • Altura debajo de la brida
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    48.4 mm
Tapón de retención protectores de reborde 66.7 mm PVC

10313183

Rango de precios
0,5852 € - 0,556 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tamaño del orificio del perno compatible
    66.7 mm
  • Altura debajo de la brida
    54.1 mm
  • Diámetro exterior
    67.6 mm
Tapón de retención protectores de reborde 22.4 mm PVC

10313060

Rango de precios
0,2597 € - 0,1174 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tamaño del orificio del perno compatible
    22.4 mm
  • Altura debajo de la brida
    30.5 mm
  • Diámetro exterior
    22.9 mm
Tapón de retención protectores de reborde 44.5 mm PVC

10313138

Rango de precios
0,751 € - 0,34 €

Niveles de existencias
3998 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tamaño del orificio del perno compatible
    44.5 mm
  • Altura debajo de la brida
    43.2 mm
  • Diámetro exterior
    45 mm
Tapón de retención protectores de reborde 32.0 mm PVC

10313091

Rango de precios
0,395 € - 0,1787 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tamaño del orificio del perno compatible
    32.0 mm
  • Altura debajo de la brida
    37.8 mm
  • Diámetro exterior
    32.4 mm
Tapón de retención protectores de reborde 54 mm (D) PVC

10313169

Rango de precios
0,4551 € - 0,4321 €

Niveles de existencias
599 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tamaño del orificio del perno compatible
    54 mm
  • Altura debajo de la brida
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    54.9 mm
Tapón de retención protectores de reborde 25.7 mm PVC

10313077

Rango de precios
0,4386 € - 0,1984 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tamaño del orificio del perno compatible
    25.7 mm
  • Altura debajo de la brida
    34.8 mm
  • Diámetro exterior
    25.9 mm
Tapón de retención protectores de reborde 15.9 mm PVC

10313046

Rango de precios
0,2189 € - 0,099 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tamaño del orificio del perno compatible
    15.9 mm
  • Altura debajo de la brida
    28.7 mm
  • Diámetro exterior
    16.3 mm
Tapón de retención protectores de reborde 35.3 mm PVC

10313107

Rango de precios
0,52 € - 0,2352 €

Niveles de existencias
1545 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tamaño del orificio del perno compatible
    35.3 mm
  • Altura debajo de la brida
    44.2 mm
  • Diámetro exterior
    35.8 mm
Tapón de retención protectores de reborde 60.3 mm PVC

10313176

Rango de precios
0,5246 € - 0,4985 €

Niveles de existencias
255 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tamaño del orificio del perno compatible
    60.3 mm
  • Altura debajo de la brida
    54.1 mm
  • Diámetro exterior
    61.2 mm