Menu Search

Remaches de caracol

En stock

Los remaches de caracol son una fijación a presión fabricada en plástico que requiere un montaje con dos remaches. Solo hay que encajar a presión los dos remaches de caracol idénticos para crear una sola conexión adecuada para su aplicación. Estos remaches fáciles de usar no necesitan herramientas, como tornillos, para su instalación.

Los remaches de caracol se pueden utilizar con anillas a presión y arandelas con anilla a presión, cuando el orificio de unión compatible tiene un diámetro de 5,5 mm.

Al utilizarse en combinación con una anilla a presión, el remache es apto para aplicaciones muy finas. Los remaches de caracol también se pueden utilizar con una arandela con anilla a presión, que actúa como una arandela de amortiguación especial que ofrece al remache de caracol más superficie de apoyo.

  • Clasificación ignífuga UL94 V2
  • Opciones con y sin ranura disponibles
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 C a 85 C
  • Materiales: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Colores: negro, azul, gris, rojo, transparente, blanco y amarillo

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
116 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Altura de la cabeza Tipo de cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,0469 € - 0,058 € 81685 En stock
Natural
Nylon
3.0 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 mm
En producción
Natural
Nylon
1.7 mm
Liso
15.9 mm
19.8 - 34.9 mm
6.4 - 6.4 mm
En producción
Natural
Nylon
1.6 mm
Liso
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
1500 En stock
Natural
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
En producción
Negro
Nylon
1.6 mm
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
0,0692 € - 0,0855 € 7000 En stock
Negro
Nylon
3.0 mm
15.9 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 mm
0,1286 € - 0,1354 € 982 En stock
Blanco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1419 € - 0,1494 € 18025 En stock
Blanco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1307 € - 0,1376 € 31 En stock
Negro
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1177 € - 0,1239 € 286 En stock
Negro
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0805 € - 0,0847 € 5498 En stock
Negro
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1001 € - 0,1054 € 1295 En stock
Negro
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2024 € - 0,2129 € 3194 En stock
Negro
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1114 € - 0,1172 € 3998 En stock
Negro
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,289 € - 0,3043 € 950 En stock
Blanco
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,163 € - 0,1685 € 917645 En stock
Negro
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1699 € - 0,1768 € 1000 En stock
Negro
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1479 € - 0,1826 € 13486 En stock
Negro
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1479 € - 0,1826 € 1055 En stock
Negro
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,2522 € - 0,2655 € 3305 En stock
Transparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • de 6
Clips de Montaje Natural 8.8 mm 12.7 mm (GP)

10365786

Rango de precios
0,058 € - 0,0469 €

Niveles de existencias
81685 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.8 - 12.7 mm
  • Longitud de anclaje
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Natural ; Rango de grosor del panel compatible 19.8 - 34.9 mm | 0.78 - 1.374 in

10580004


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longitud de anclaje
    19.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Natural ; Rango de grosor del panel compatible 19.8 - 34.9 mm | 0.78 - 1.374 in

10541890


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    11.1 - 6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longitud de anclaje
    19.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Clips de Montaje 5.5 mm 7.5 mm Nylon Natural

10421147


Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Clips de Montaje 8.7 mm 12.7 mm Nylon Negro

10419519


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.8 - 12.7 mm
  • Longitud de anclaje
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Clips de Montaje Negro 12.7 mm 20.6 mm (GP)

10365793

Rango de precios
0,0855 € - 0,0692 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longitud de anclaje
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 5.3 mm 7.5 mm Nylon Blanco

10106488

Rango de precios
0,1354 € - 0,1286 €

Niveles de existencias
982 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Blanco

10106525

Rango de precios
0,1494 € - 0,1419 €

Niveles de existencias
18025 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Negro

10106563

Rango de precios
0,1376 € - 0,1307 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    18.0 - 28.0 mm
  • Longitud de anclaje
    18.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Clips de Montaje 12.0 mm 9.0 mm

10106600

Rango de precios
0,1239 € - 0,1177 €

Niveles de existencias
286 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Clips de Montaje 12.0 mm 20.0 mm

10106648

Rango de precios
0,0847 € - 0,0805 €

Niveles de existencias
5498 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.0 - 34.0 mm
  • Longitud de anclaje
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Clips de Montaje 19.0 mm 5.5 mm

10106686

Rango de precios
0,1054 € - 0,1001 €

Niveles de existencias
1295 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clips de Montaje 19.0 mm 13.0 mm

10106723

Rango de precios
0,2129 € - 0,2024 €

Niveles de existencias
3194 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clips de Montaje 19.0 mm 13.0 mm

10106761

Rango de precios
0,1172 € - 0,1114 €

Niveles de existencias
3998 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clips de Montaje 20.0 mm 16.0 mm

10106808

Rango de precios
0,3043 € - 0,289 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    10.0 - 15.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    18.0 - 25.0 mm
  • Longitud de anclaje
    16.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
Clips de Montaje Negro 8.8 mm 12.8 mm (GP)

10000779

Rango de precios
0,1685 € - 0,163 €

Niveles de existencias
917645 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.8 - 12.8 mm
  • Longitud de anclaje
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
Clips de Montaje Negro 19.8 mm 34.9 mm (GP)

10000816

Rango de precios
0,1768 € - 0,1699 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longitud de anclaje
    19.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
Clips de Montaje Negro 8.8 mm 12.8 mm (GP)

10000854

Rango de precios
0,1826 € - 0,1479 €

Niveles de existencias
13486 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.8 - 12.8 mm
  • Longitud de anclaje
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Clips de Montaje Negro 19.8 mm 34.9 mm (GP)

10000892

Rango de precios
0,1826 € - 0,1479 €

Niveles de existencias
1055 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longitud de anclaje
    19.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Clips de Montaje Transparente 20.0 mm 34.0 mm (GP)

10144282

Rango de precios
0,2655 € - 0,2522 €

Niveles de existencias
3305 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.0 - 34.0 mm
  • Longitud de anclaje
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clips de Montaje 20.0 mm 8.5 mm

10144534

Rango de precios
0,2047 € - 0,1944 €

Niveles de existencias
1793 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    10.0 - 15.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.7 - 11.5 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
Clip de montaje 9.0 mm 13.0 mm Nylon Negro

10106495

Rango de precios
0,1632 € - 0,155 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nylon Negro

10106532

Rango de precios
0,0804 € - 0,0764 €

Niveles de existencias
9463 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.0 - 34.0 mm
  • Longitud de anclaje
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Blanco

10106570

Rango de precios
0,0835 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    18.0 - 28.0 mm
  • Longitud de anclaje
    18.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Clips de Montaje 12.0 mm 9.0 mm

10106617

Rango de precios
0,0674 € - 0,0639 €

Niveles de existencias
312 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Clips de Montaje 12.0 mm 20.0 mm

10106655

Rango de precios
0,0859 € - 0,0816 €

Niveles de existencias
1031 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.0 - 34.0 mm
  • Longitud de anclaje
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Clips de Montaje 19.0 mm 5.5 mm

10106693

Rango de precios
0,1154 € - 0,1097 €

Niveles de existencias
11548 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clips de Montaje 19.0 mm 13.0 mm

10106730

Rango de precios
0,1294 € - 0,123 €

Niveles de existencias
11004 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clips de Montaje 20.0 mm 8.5 mm

10106778

Rango de precios
0,4149 € - 0,3941 €

Niveles de existencias
1970 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    10.0 - 15.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.7 - 11.5 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
Clips de Montaje Natural 6.0 mm 7.5 mm (GP)

10000748

Rango de precios
0,11 € - 0,0992 €

Niveles de existencias
21613 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
Clips de Montaje Natural 12.7 mm 20.6 mm (GP)

10000786

Rango de precios
0,158 € - 0,1426 €

Niveles de existencias
24465 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
Clips de Montaje Natural 6.0 mm 7.5 mm (GP)

10000823

Rango de precios
0,1611 € - 0,1308 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Clips de Montaje Natural 12.7 mm 20.6 mm (GP)

10000861

Rango de precios
0,1611 € - 0,1308 €

Niveles de existencias
5999 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Clips de Montaje 12.0 mm 5.5 mm

10144251

Rango de precios
0,3471 € - 0,3298 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clips de Montaje 12.0 mm 18.0 mm

10144244

Rango de precios
0,2116 € - 0,201 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    18.0 - 28.0 mm
  • Longitud de anclaje
    18.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 5.4 mm 7.3 mm Nylon Natural

10066843

Rango de precios
0,1575 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
2016 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Blanco

10106464

Rango de precios
0,1294 € - 0,123 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    18.0 - 28.0 mm
  • Longitud de anclaje
    18.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 9.0 mm 13.0 mm Nylon Blanco

10106501

Rango de precios
0,1297 € - 0,1233 €

Niveles de existencias
3867 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nylon Blanco

10106549

Rango de precios
0,096 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
2013 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.0 - 34.0 mm
  • Longitud de anclaje
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 5.5 mm 7.5 mm Nylon Negro

10106587

Rango de precios
0,1466 € - 0,1393 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Clips de Montaje 12.0 mm 13.0 mm

10106624

Rango de precios
0,07 € - 0,0664 €

Niveles de existencias
1358 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Clips de Montaje 19.0 mm 18.0 mm

10106662

Rango de precios
0,0772 € - 0,0733 €

Niveles de existencias
881 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    18.0 - 28.0 mm
  • Longitud de anclaje
    18.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clips de Montaje 19.0 mm 9.0 mm

10106709

Rango de precios
0,1219 € - 0,1158 €

Niveles de existencias
3579 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clips de Montaje 19.0 mm 20.0 mm

10106747

Rango de precios
0,1298 € - 0,1234 €

Niveles de existencias
10023 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.0 - 34.0 mm
  • Longitud de anclaje
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clips de Montaje 20.0 mm 8.5 mm

10106785

Rango de precios
0,2836 € - 0,2694 €

Niveles de existencias
3998 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    10.0 - 15.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.7 - 11.5 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
Clips de Montaje Negro 6.0 mm 7.5 mm (GP)

10000755

Rango de precios
0,161 € - 0,1453 €

Niveles de existencias
302 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
Clips de Montaje Negro 12.7 mm 20.6 mm (GP)

10000793

Rango de precios
0,1768 € - 0,1699 €

Niveles de existencias
218 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
Clips de Montaje Negro 6.0 mm 7.5 mm (GP)

10000830

Rango de precios
0,1826 € - 0,1479 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Clips de Montaje Negro 12.7 mm 20.6 mm (GP)

10000878

Rango de precios
0,1826 € - 0,1479 €

Niveles de existencias
1051 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Clips de Montaje 12.0 mm 13.0 mm

10144275

Rango de precios
0,2434 € - 0,2312 €

Niveles de existencias
936 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clips de Montaje - PC ; Transparente ; Rango de grosor del panel compatible 18.0 - 25.0 mm | 0.709 - 0.984 in

10555644

Rango de precios
0,6574 € - 0,6246 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    10.0 - 15.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    18.0 - 25.0 mm
  • Longitud de anclaje
    16.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
Clip de montaje 8.9 mm 12.9 mm Nylon Natural

10066904

Rango de precios
0,1757 € - 0,167 €

Niveles de existencias
12738 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 5.5 mm 7.5 mm Nylon Negro

10106471

Rango de precios
0,1379 € - 0,131 €

Niveles de existencias
1998 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Negro

10106518

Rango de precios
0,141 € - 0,134 €

Niveles de existencias
16347 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Negro

10106556

Rango de precios
0,056 € - 0,0531 €

Niveles de existencias
4093 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clips de Montaje 12.0 mm 5.5 mm

10106594

Rango de precios
0,0824 € - 0,0782 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Clips de Montaje 12.0 mm 13.0 mm

10106631

Rango de precios
0,0727 € - 0,069 €

Niveles de existencias
5960 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
Clips de Montaje 19.0 mm 18.0 mm

10106679

Rango de precios
0,1853 € - 0,176 €

Niveles de existencias
2482 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    18.0 - 28.0 mm
  • Longitud de anclaje
    18.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clips de Montaje 19.0 mm 9.0 mm

10106716

Rango de precios
0,1223 € - 0,1163 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clips de Montaje 19.0 mm 20.0 mm

10106754

Rango de precios
0,1798 € - 0,1708 €

Niveles de existencias
8355 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.0 - 34.0 mm
  • Longitud de anclaje
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clips de Montaje 20.0 mm 16.0 mm

10106792

Rango de precios
0,1535 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
1054 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    10.0 - 15.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    18.0 - 25.0 mm
  • Longitud de anclaje
    16.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
Clips de Montaje Natural 8.8 mm 12.8 mm (GP)

10000762

Rango de precios
0,153 € - 0,138 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.8 - 12.8 mm
  • Longitud de anclaje
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
Clips de Montaje Natural 19.8 mm 34.9 mm (GP)

10000809

Rango de precios
0,161 € - 0,1453 €

Niveles de existencias
344881 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
Clips de Montaje Natural 8.8 mm 12.8 mm (GP)

10000847

Rango de precios
0,1611 € - 0,1308 €

Niveles de existencias
122256 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.8 - 12.8 mm
  • Longitud de anclaje
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Clips de Montaje Natural 19.8 mm 34.9 mm (GP)

10000885

Rango de precios
0,1611 € - 0,1308 €

Niveles de existencias
421480 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    19.8 - 34.9 mm
  • Longitud de anclaje
    19.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Clips de Montaje 12.0 mm 9.0 mm

10144268

Rango de precios
0,1881 € - 0,1787 €

Niveles de existencias
318 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clips de Montaje 12.0 mm 13.0 mm

10144299

Rango de precios
0,2061 € - 0,1958 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 8.9 mm 12.9 mm Nylon Azul

10066928

Rango de precios
0,1757 € - 0,167 €

Niveles de existencias
13874 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Azul ; Rango de grosor del panel compatible 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

10066805

Rango de precios
0,1575 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
16612 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Gris ; Rango de grosor del panel compatible 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

10066850

Rango de precios
0,1575 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Negro ; Rango de grosor del panel compatible 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

10066898

Rango de precios
0,1575 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
3224 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Negro ; Rango de grosor del panel compatible 8.9 - 12.9 mm | 0.35 - 0.508 in

10066959

Rango de precios
0,1757 € - 0,167 €

Niveles de existencias
7315 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Rojo ; Rango de grosor del panel compatible 8.9 - 12.3 mm | 0.35 - 0.484 in

10066997

Rango de precios
0,1757 € - 0,167 €

Niveles de existencias
34953 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.3 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Azul ; Rango de grosor del panel compatible 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

10067031

Rango de precios
0,1922 € - 0,1826 €

Niveles de existencias
39998 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Natural ; Rango de grosor del panel compatible 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

10067079

Rango de precios
0,1922 € - 0,1826 €

Niveles de existencias
5506 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Negro ; Rango de grosor del panel compatible 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

10067116

Rango de precios
0,1922 € - 0,1826 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Amarillo ; Rango de grosor del panel compatible 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

10067154

Rango de precios
0,2102 € - 0,1998 €

Niveles de existencias
4498 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Azul ; Rango de grosor del panel compatible 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

10067192

Rango de precios
0,2102 € - 0,1998 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Gris ; Rango de grosor del panel compatible 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

10066799

Rango de precios
0,1575 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
13809 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Negro ; Rango de grosor del panel compatible 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

10066836

Rango de precios
0,1575 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Amarillo ; Rango de grosor del panel compatible 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

10066881

Rango de precios
0,1575 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
35040 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Amarillo ; Rango de grosor del panel compatible 8.9 - 12.9 mm | 0.35 - 0.508 in

10066942

Rango de precios
0,1757 € - 0,167 €

Niveles de existencias
4496 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Azul ; Rango de grosor del panel compatible 8.9 - 12.3 mm | 0.35 - 0.484 in

10066980

Rango de precios
0,1757 € - 0,167 €

Niveles de existencias
13478 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.3 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Gris ; Rango de grosor del panel compatible 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

10067024

Rango de precios
0,1922 € - 0,1826 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Negro ; Rango de grosor del panel compatible 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

10067062

Rango de precios
0,1922 € - 0,1826 €

Niveles de existencias
454 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Rojo ; Rango de grosor del panel compatible 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

10067109

Rango de precios
0,1922 € - 0,1826 €

Niveles de existencias
22302 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Rojo ; Rango de grosor del panel compatible 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

10067147

Rango de precios
0,2102 € - 0,1998 €

Niveles de existencias
29443 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Gris ; Rango de grosor del panel compatible 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

10067185

Rango de precios
0,2102 € - 0,1998 €

Niveles de existencias
59929 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Negro Nylon Clips de Montaje Clips de Montaje - ; Diámetro del orificio compatible 7.2 mm | 0.283 in; Rango de grosor del panel compatible 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

10067222

Rango de precios
0,2102 € - 0,1998 €

Niveles de existencias
1058 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Rojo ; Rango de grosor del panel compatible 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

10066812

Rango de precios
0,1575 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
111028 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Assembly Clip 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Blue

10066867

Rango de precios
0,1575 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
13993 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Gris ; Rango de grosor del panel compatible 8.9 - 12.9 mm | 0.35 - 0.508 in

10066911

Rango de precios
0,1757 € - 0,167 €

Niveles de existencias
37398 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Natural ; Rango de grosor del panel compatible 8.9 - 12.3 mm | 0.35 - 0.484 in

10066966

Rango de precios
0,1757 € - 0,167 €

Niveles de existencias
12265 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.3 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Negro ; Rango de grosor del panel compatible 8.9 - 12.3 mm | 0.35 - 0.484 in

10067000

Rango de precios
0,1757 € - 0,167 €

Niveles de existencias
15014 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.3 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Rojo ; Rango de grosor del panel compatible 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

10067048

Rango de precios
0,1922 € - 0,1826 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Gris ; Rango de grosor del panel compatible 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

10067086

Rango de precios
0,1922 € - 0,1826 €

Niveles de existencias
8662 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Natural ; Rango de grosor del panel compatible 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

10067123

Rango de precios
0,2102 € - 0,1998 €

Niveles de existencias
7358 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje Clips de Montaje - Rango de diámetro del orificio compatible - 7.0 - 7.2 mm | 0.276 - 0.283 in; Rango de grosor del panel compatible - 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in; Negro; Nylon

10067161

Rango de precios
0,2102 € - 0,1998 €

Niveles de existencias
50950 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Rojo ; Rango de grosor del panel compatible 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

10067208

Rango de precios
0,2102 € - 0,1998 €

Niveles de existencias
21998 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Natural Nylon Clips de Montaje Clips de Montaje - ; Diámetro del orificio compatible 5.5 mm | 0.217 in; Rango de grosor del panel compatible 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

10066782

Rango de precios
0,1575 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
18937 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Amarillo ; Rango de grosor del panel compatible 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

10066829

Rango de precios
0,1575 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
90500 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Rojo ; Rango de grosor del panel compatible 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

10066874

Rango de precios
0,1575 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
8450 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Rojo ; Rango de grosor del panel compatible 8.9 - 12.9 mm | 0.35 - 0.508 in

10066935

Rango de precios
0,1757 € - 0,167 €

Niveles de existencias
31883 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Gris ; Rango de grosor del panel compatible 8.9 - 12.3 mm | 0.35 - 0.484 in

10066973

Rango de precios
0,1757 € - 0,167 €

Niveles de existencias
78507 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.3 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Natural ; Rango de grosor del panel compatible 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

10067017

Rango de precios
0,1922 € - 0,1826 €

Niveles de existencias
29443 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Amarillo ; Rango de grosor del panel compatible 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

10067055

Rango de precios
0,1922 € - 0,1826 €

Niveles de existencias
45893 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Azul ; Rango de grosor del panel compatible 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

10067093

Rango de precios
0,1922 € - 0,1826 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Gris ; Rango de grosor del panel compatible 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

10067130

Rango de precios
0,2102 € - 0,1998 €

Niveles de existencias
15496 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Natural ; Rango de grosor del panel compatible 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

10067178

Rango de precios
0,2102 € - 0,1998 €

Niveles de existencias
212 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Amarillo ; Rango de grosor del panel compatible 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

10067215

Rango de precios
0,2102 € - 0,1998 €

Niveles de existencias
63064 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje - Nylon ; Natural ; Rango de grosor del panel compatible 11.1 - 19.1 mm | 0.437 - 0.752 in

10233153


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    11.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    11.1 - 19.1 mm
  • Longitud de anclaje
    11.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    34.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje 8.7 mm 12.7 mm (GP) Nylon Natural

10412206


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.8 - 12.7 mm
  • Longitud de anclaje
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Clips de Montaje Negro 6.0 mm 7.5 mm (GP)

10365762

Rango de precios
0,0461 € - 0,0373 €

Niveles de existencias
55894 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clips de Montaje 5.5 mm 7.5 mm Nylon Negro

10423820


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Remache a presión 12.7 mm 20.6 mm Nylon Natural

10236246


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longitud de anclaje
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clips de Montaje 8.7 mm 12.7 mm Nylon Negro

10420133


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.8 - 12.7 mm
  • Longitud de anclaje
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm