Las bisagras de bandera de elevación atornilladas están formadas por un cuerpo de acero laminado de dos piezas con capuchones redondeados en los extremos. Ideales para marco atornillado destinado a unidades más industriales
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pasador | Longitud general | Material | Grosor general | Anchura general | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,83 € - 25,08 € | 7 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
7,84 € - 17,33 € | 224 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
9,86 € - 21,80 € | En producción |
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
En producción |
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
28,80 € - 63,67 € | 15 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||||
10281406 | 9,86 € - 21,80 € | 88 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
28,80 € - 63,67 € | 7 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||
En producción |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
38,27 € - 84,59 € | 96 En stock |
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
38,27 € - 84,59 € | En producción |
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar