Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Stainless Steel Kapak Vidaları M5

 (3 Ürün grupları)


Altıgen Başlı Kapak Vidaları - Metal

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of metal to provide strength, hardness, corrosion resistance, and temperature resistance.

It is used to secure metal parts that must withstand heavy loads, vibrations, or other stresses. Used in various applications, including machinery construction, electrical equipment and automotive.

  • Material: SS, MS
  • Colour: Natural
  • DIN Rated

Havşa Başlı Vida Kapakları - Standart Metal Baş

Socket Head Cap Screws with Metal Standard Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical metal standard head design has a flat top and a recessed hex socket.

It has high strength, durability, and corrosion resistance. The recessed hex socket ensures a secure grip and high torque transfer during installation.

Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.

Kapak Vidaları - Düşük Başlı

Bu Cap Vidası serisi, altıgen tahrikli veya torx tahrikli seçenekleriyle mevcuttur. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve ideal olarak daha az yüzey alanının mevcut olduğu yerlerde kullanılır. Torx tahrikler, tahrik torkunu iletmek için daha az aşağıya doğru basınç gerektiren, hızlı konumlandırma tekniği sağlayan pozitif etkileşimli bir yöntem sunar. İki düşük baş seçeneğiyle mevcuttur: ultra düşük baş ve ekstra düz başlı.

Ultra düşük baş seçeneği, vidaların baş yüksekliği alanını azaltmaya yardımcı olur; bu da düz başlı vidaların aksine, havşa açmaya gerek olmadığı anlamına gelir.

Ekstra düz başlı seçeneği son derece düşük bir profile sahiptir ve bir karşı çukur yerleştirme deliğine ihtiyaç duymaz. Karşı çukur ihtiyacının olmaması, daha ince malzemelerin kullanılmasına olanak tanır ve bu da ağırlık tasarrufu sağlar. Bu vidalar, minimum açıklık ile makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.

  • Vidalar, korozyona karşı iyi direnç ve işlenebilirlik sağlayan östenitli paslanmaz çelik üretilmiştir.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamaları için yaygın bir seçimdir.
  • Kapak Vidaları, Dişli Sabit Rondelalarla (ayrı satılır) yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2