Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Stainless Steel Sabit Vidalar M3

 (10 Ürün grupları)


Anu-Lok Sabit Vidalar - Kapak Başlı

Anu-Lok Kapak Başı Sabit Vidalar, güvenli ve titreşime dayanıklı bir bağlantı sunmak amacıyla tasarlanmış olup, kalıcı olarak bağlı kalmaktadır. Basit tork uygulamasını altıgen anahtarlar gibi aletlerle mümkün kılan bir kapak başı tasarımına sahiptir. Anu-Lok 180 (AnuLok), naylon somun gibi çalışan yeniden kullanılabilir bir naylon yama. Montaj sırasında, naylon yama dişler arasındaki boşluğu doldurmak için büzülür.

Uzmanlaşmış tutma mekanizması, titreşim veya mekanik stres nedeniyle montajdan tamamen ayrılmayı önlerken, tekrar tekrar sıkma ve gevşetmeye izin verir. Bu özellik, bakım veya düzenli erişim gerektiren uygulamalarda faydalıdır. Uygulamalar arasında elektronik muhafazalar, makine koruyucuları ve yapısal bileşenler bulunmaktadır.

Lütfen dikkat edin: Bu vidaların çapı azaltılmış bir şaftı vardır ve d1 boyutundaki eşdeğer makine vidası için önerilen torkta sıkılmamalıdır.

  • Vidalardaki tutucu yapı, güvenlik ve düzenleyici standartlara uyumu garanti eden Makine Direktifi 2006/42/EC (ISO 4762 ile eşdeğer) ile uyumludur; özellikle gevşek donanımın risk oluşturabileceği endüstrilerde.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0154

Pullu Sabitleme Vidaları

Kapak başı ve altıgen sürüşe sahip yıkayıcılarla birlikte sabit vidalar. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve özellikle alanın sınırlı olduğu durumlarda faydalıdır.

Bu vidalar, dişsiz deliklere sahip paneller için mükemmel bir seçenektir. Her vida, dişsiz panellerde güvenli tutuşu sağlayan entegre bir yıkayıcı içerir. Bu, yükü eşit şekilde dağıtır ve hassas yüzeylere zarar verme riskini azaltır.

Önemli Not: Bu vidalar, daha küçük bir mil çapına sahiptir ve görüntülenen diş ebadına eşdeğer bir vida için tavsiye edilen torkta sıkılmamalıdır.

  • Paslanmaz çelikten üretilmiştir, korozyona karşı dayanıklıdır. Mükemmel dayanım, dayanıklılık ve uzun ömür sunarlar.
  • İnşaat, endüstriyel makineler ve otomotiv uygulamalarında popüler bir tercihtir.
  • Makine Direktifi 2006/42/EC ile uyumludur (genellikle ISO 4762 ile ilişkilidir).
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0163

Sabit Kelebek Vidalar - Oluklu Uçlu ve Düşük Başlı

Sabit Silindirik Başlı Vidalar düşük bir baş ve oluklu tahrik içerir. Oluklu tahrikler standart uçlu tornavidalara uyar ve aşağı doğru basınç gereksinimi, girintili açıklığa sahip olanlardan daha azdır. Kaymayı önlemek için yaklaşık olarak uyan bir uç kullanılmalıdır.

Bu vidalar dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır. Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür.
  • Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0162A2

Sabit Silindirik Başlı Vidalar - Düşük Başlı

Sabit Silindirik Başlı Vidalar düşük bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.

Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Sabit Silindirik Başlı Vidalar, düşük bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. Karartılmış veya Doğal kaplama çeşitleriyle sunulur.
  • Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0161A2

Sabit Silindirik Başlı Vidalar - Uzun Başlı

Sabit Silindirik Başlı Vidalar uzun bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.

Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Sabit Silindirik Başlı Vidalar, uzun bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. Karartılmış veya Doğal kaplama çeşitleriyle sunulur.
  • Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0160A2

Sabit Vidalar - Alyan Başlı

Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlanan bağlantı elemanları olup birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.

Sabit Vidalar alyan başlı ve Torx tahriklidir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Dişli sabit pullarımızla birlikte kullanıldığında dişsiz delikli panolar için mükemmel bir tespit seçeneğidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve tipik olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.

Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamul olup karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmaması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun.

  • Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.
  • Tamamen gevşediklerinde bile takıldıkları parçada kalmak üzere tasarlanmıştır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0149.A2

Sabit Vidalar - Gömme Başlı

Sabit Vidalar tava başlı olarak iki seçenekte sunulur: Torx veya Philips tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Buna karşılık, Philips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Her iki stil de zarif görünümleriyle mükemmel bir bağlantı çözümü sunar.

Bu vidalar dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. M8 boyutları daha düşük Torx değerine sahipken M3, M4, M5 ve M6 boyutları Philips tahriklidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 14583 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar(ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 14583 standardına uymak için kullanılır.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0150A2

Sabit Vidalar - Havşalı

Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlandıklarından birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.

Sabit Vidalar, havşalı başlı ve altıgen tahriklidir. Altıgen tahrikler, hassas kurumlarla daha az yüzey alanı olan durumlarda idealdir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 1207 standardına uygun olarak kullanılır.

Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.

Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmamalıdır.

  • Vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.
  • Altıgen tahrikler, hassas kurumlarla daha az yüzey alanı olan durumlarda idealdir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak ISO 1207 standardına uygun olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0153.A2

Sabit Vidalar - Kapak Başlı

Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: Titanyum G5, Titanyum G2, Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0154A2

Sabit Vidalar - Silindirik Başlı

Sabit Vidalar, altıgen tahrikli silindir baş içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 1207 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 1207 standardına uymak için kullanılır.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0155