Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Round Rubber Boya işleri ve yüzey işleme

 (14 Ürün grupları)


Düz Maskeleme Tüpleri

Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.

Standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun parçalara uyan mükemmel maskeleme çözümüdür.

  • Rulo olarak temin edilen tüpler, istenen uzunluğa göre kesilebilir.
  • Biçimsiz şekillere uyar ve yeniden kullanılabilir.
Malzeme: Silicone Renk: Red, Natural Seri Kodu: SRF0064, SR1088, SRF0065

Flanşsız Maskeleme Tapaları

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Malzeme: EPDM, Silicone, TPE, PVC Renk: Black, Natural, Blue, Green, Purple, Orange, Yellow, Pink, Red Seri Kodu: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Genişleyebilir Maskeleme Kapakları

Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.

The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.

These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.

  • Taşıma ve depolama sırasında genel koruma için en iyi şekilde kullanılır.
  • 100C sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Örtülecek parça düzensiz biçimlere sahip olduğunda, daha geleneksel kapağa Ideal bir alternatiftir.
Malzeme: PE, LDPE, Silicone Renk: Clear, Blue, Red, White Seri Kodu: SRF0083, SR1097, SRF0019

Isıya Dayanıklı Flanşlı Kapaklar

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: Silicone Renk: Yellow, Grey, Clear, Pink Seri Kodu: SR5754

Isıya Dayanıklı Saplama Koruma Kapakları

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: TPE/TPV – PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1026

Kaplanmış Konik Tapalar

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

Dışbükey kenarları sayesinde sağlam bir oturma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.Kirleticilere, döküntülere ve hasara karşı korur.Malzemesi gereği tekrar kullanılabilir ve sızdırmazlığın etkinliğini etkilemez. Malzeme: Silicone Renk: Gri, Sarı, Dark Green, Light Green, Beyaz, Kırmızı, Siyah, Pink, Purple, Mavi, Dark Blue, Clear Seri Kodu: SR5751

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.Tipik uygulamalar arasında eloksal, kumlama, toz kaplama, elektro kaplama ve genel boya hatları yer almaktadır.Mümkün olan en iyi uyumu sağlamak için, iç çap boyutu maskelenecek parçanın dış çapından yaklaşık yüzde 10 daha küçük olmalıdır. Malzeme: EPDM, Silicone, PVC Renk: Black, Natural, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Maskeleme Kaynak Somunları

Masking Weld Nuts are designed to cover and protect threaded and unthreaded weld nuts. It has a pull-tab and teeth that hold the thread. Can endure temperatures as high as +250C.

Kaynak Somunları dişliye sahiptir ve bu dişlilerin toz kaplama veya yüzey işleme görmemesi önemlidir. Maskeleme Çekme Tapası ürünlerimiz dişsiz veya dişli boydan boya delikleri maskelemek için özellikle tasarlanmış olup Kaynak Somunlarını maskelemek için idealdir.Çekme kulağı hızlı ve kolay sökme imkanı verir.Tapanın gövdesinde yer alan dişlerin sağladığı tutuş, maskeleme kurulumunu emniyete alırken mükemmel oturur. Malzeme: Silicone Renk: Red, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SRF0061

Maskeleme Pul Tapaları

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Tek parça olarak işlev görmelerini sağlayan entegre bir pul ve tapaya sahiptir.250 C’ye kadar yüksek ısıya dayanıklıdır.Toz kaplama, boyama, kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik imalatında kullanılır. Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, White, Grey, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753

Maskeleme Rondela Kapakları

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

Rondela Maskeleme Kapakları dişli ve dişsiz uçlar için koruyucu kapak olarak kullanılabilir.Entegre pul topraklamayı maskeler ve kenar koruması da sağlar.Tersine çevrilebilir ve delikleri tıkamak için de kullanılabilir. Malzeme: Silicone Renk: Grey, Natural, Purple, Yellow, Black, Red, Pink, Green Seri Kodu: SR5756

Maskeleme kapakları - Düz

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Çeşitli maskeleme işlemlerinden geçen parçaların korunması ve maskelenmesi için ideal bir çözümdür.Ayrıca dişli veya dişsiz delikleri maskelemek için tapa olarak da kullanılabilir.Saplamaları, pimleri ve boru uçlarını korumak için kullanılır. Malzeme: Silicone Rubber, EPDM, Silicone Renk: Doğal renk, Siyah, Sarı, Pink, Yeşil, Mavi, Light Blue, Orange, Light Green, Gri Seri Kodu: SR1052, SR1095

Yüksek Isı Konik Tapalar

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Yıldız Maskeleme Tüpleri

Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.

Kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun saplamalara ve pimlere uyan mükemmel maskeleme çözümü.

  • Esnektir ve dar açılı yerlere kolayca geçer.
  • Dişli saplamalara, dişsiz tüplere ve biçimsiz şekillere uyar.
Malzeme: Silicone Renk: Green, Blue, White, Yellow, Red Seri Kodu: SR1051

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028