Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

SAE Locking Push Fit Döner Tekerlekler

 (4 Ürün grupları)


Hızlı Takılır Konektör Tapaları

Hızlı Takılır Konektör Tapaları, yakıt sistemlerinde SAE J2044 - 12 konektörlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Kapak, kirleticilere ve olası sıvı sızıntılarına karşı koruma sağlar.

Halka tırnak, takıldığında konektörün duvarını kapatmak ve hızlı ve kolay çıkarılmak üzere tasarlanmıştır.

  • Halka tırnak, takıldığında konektörün duvarını kapatmak üzere tasarlanmıştır.
  • Özel alet veya ekipman olmadan telleri hızlı ve kolayca birleştirmek için kullanılır.
  • Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0009

Hızlı Takılır Konektör Tapaları PCR

This Quick-Fit Connector Plug is designed with a ring tab that covers the connection wall when fitted and allows for simple removal, by pulling its ring tab. It provides ideal protection against contaminants such as dust, dirt, moisture and potential hydraulic fluid leaks during storage and transport. Meets SAE J2044 standards for fuel system connections.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRQCMPCR

Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.

İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.

  • Yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey koruması sağlar.
  • Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
  • İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür.
Malzeme: LLDPE, PE, LDPE, PP Renk: Red, Blue, Yellow Seri Kodu: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Yükseltilmiş Yüzey Çivili Flanş Koruyucular

Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.

İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey koruması sağlar.
  • Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
  • İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür.
Malzeme: LDPE, PE Renk: Black, Blue Seri Kodu: SR1355