Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Low Head Kapak Vidaları M5

 (2 Ürün grupları)


Kapak Vidaları - Düşük Başlı

Bu Cap Vidası serisi, altıgen tahrikli veya torx tahrikli seçenekleriyle mevcuttur. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve ideal olarak daha az yüzey alanının mevcut olduğu yerlerde kullanılır. Torx tahrikler, tahrik torkunu iletmek için daha az aşağıya doğru basınç gerektiren, hızlı konumlandırma tekniği sağlayan pozitif etkileşimli bir yöntem sunar. İki düşük baş seçeneğiyle mevcuttur: ultra düşük baş ve ekstra düz başlı.

Ultra düşük baş seçeneği, vidaların baş yüksekliği alanını azaltmaya yardımcı olur; bu da düz başlı vidaların aksine, havşa açmaya gerek olmadığı anlamına gelir.

Ekstra düz başlı seçeneği son derece düşük bir profile sahiptir ve bir karşı çukur yerleştirme deliğine ihtiyaç duymaz. Karşı çukur ihtiyacının olmaması, daha ince malzemelerin kullanılmasına olanak tanır ve bu da ağırlık tasarrufu sağlar. Bu vidalar, minimum açıklık ile makine ve ekipman uygulamaları için uygundur.

  • Vidalar, korozyona karşı iyi direnç ve işlenebilirlik sağlayan östenitli paslanmaz çelik üretilmiştir.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamaları için yaygın bir seçimdir.
  • Kapak Vidaları, Dişli Sabit Rondelalarla (ayrı satılır) yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Kapak Vidaları - Düşük Başlı - PEEK

PEEK'ten üretilen Alçak Başlıklı Vidalar olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.

Düşük kafa profili, etkili sabitleme performansı sağlarken minimum boşluk gerektiren montajlar için idealdir.

Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0085, SRK0087