Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

PVC Depolama ve Transit Koruması Köşe ve Kenar Koruyucuları

 (2 Ürün grupları)


Kenar Koruyucu

Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.

Plastik bantlama ve açıktaki köşeleri korumak için kullanılır.Darbeleri emen ve kuvveti uzunlukları boyunca eşit olarak dağıtan bir tampon görevi görür.Endüstriyel, ticari ve elektronik ortamlarda yaygın olarak kullanılır. Malzeme: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM;PVC Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1042, SR1177, SR5558

Kenar Şeridi

Edging Strips create protective borders around surfaces that safeguard sharp, delicate edges and corners. The flexible, uneven design allows them to fit various shapes, including irregular ones. The strips absorbs impact and prevents direct contact with potential hazards.

  • These strips have an uneven design that can fit any shape, including irregular ones.
  • Protects sensitive edges from wear and tear while absorbing impact and preventing direct contact between the surface and potential risks.
  • Commonly used in industrial, commercial, furniture, and automotive applications.
Malzeme: PVC Renk: Black Seri Kodu: SR1050