Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kastanyola Hortum Kelepçeleri

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Plastic Hose Clamps

Stokta Üretimde

Plastic Hose Clamps are designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings or other components with a patented interlocking design, preventing leaks and ensuring a secure connection.

They feature a push lock, which allows for easy installation and removal on most liquid, gas or vacuum lines and is removable and reusable. Resistant to various chemicals, oils, and solvents, making them ideal for use in harsh environments. Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black, White, Grey

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)