Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Alüminyum Hidrolik ve Sıvı Koruması

 (3 Ürün grupları)


Havalandırma Kapakları

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

Yüksek oranda hava akışı sağlar.Nem ve parçacık kirlenmesini kontrol ederek ekipmanı korur.Basınca ve sıvı seviyelerinden gelen talebe maruz kalan uygulamalar için idealdir. Malzeme: Alüminyum Renk: Black Seri Kodu: SRV0019, SRV0018

Hortum Manşonu Yüksükleri

Sleeve Ferrules are used to secure the hose protection sleeve by crimping it to the hose. This prevents damage and leaks, and protects hoses from wear, pressure and corrosion.

  • Used to seal the sleeve on a hose.
  • Crimped on to hose assembly.
Malzeme: Alüminyum Renk: Alüminyum Seri Kodu: SR1098

Sıvı Seviyesi Göstergesi Kapakları - Prizmatik

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Yüksek stabilite sağlayan gerçek cam sunar.Çizilmeye dayanıklıdır.Bir yiv içine yerleştirilmiş conta, bu nedenle kaybolmaz.Yiv tasarımı, kontrol camı sıkıştırıldığında mührün ekstrüzyonu önler. Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SR6580