These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Series Code :SR2797
Seri Kodu: SR2797
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Dahili Diş Uzunluğu | Gövde Çapı | Stil | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,7733 TL - 28,7733 TL | 60 Stokta |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 30,9007 TL - 30,9007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 28,7733 TL - 28,7733 TL | 100 Stokta |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 32,9349 TL - 32,9349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 32,9349 TL - 32,9349 TL | 98 Stokta |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 183,4653 TL - 183,4653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 30,9007 TL - 30,9007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 28,7733 TL - 28,7733 TL | 1953 Stokta |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 35,3827 TL - 35,3827 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,9349 TL - 32,9349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 28,3454 TL - 28,3454 TL | 1300 Stokta |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 104,7753 TL - 104,7753 TL | 97 Stokta |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,9007 TL - 30,9007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 50,0475 TL - 50,0475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 35,3827 TL - 35,3827 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 32,4898 TL - 32,4898 TL | 258 Stokta |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 35,3827 TL - 35,3827 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 39,8334 TL - 39,8334 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 45,508 TL - 45,508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 35,1555 TL - 35,1555 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin