These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Series Code :SR2797
Seri Kodu: SR2797
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Dahili Diş Uzunluğu | Gövde Çapı | Stil | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,9007 TL - 30,9007 TL | 4258 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 190,2965 TL - 190,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 33,8791 TL - 33,8791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 31,4241 TL - 31,4241 TL | 14700 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 28,5464 TL - 28,5464 TL | 84900 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 52,9629 TL - 52,9629 TL | 3434 Stokta |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 69,0138 TL - 69,0138 TL | 722 Stokta |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 49,5136 TL - 49,5136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 43,1714 TL - 43,1714 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 45,1012 TL - 45,1012 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 48,2897 TL - 48,2897 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 49,5136 TL - 49,5136 TL | 1862 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 64,2009 TL - 64,2009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 46,3982 TL - 46,3982 TL | 109 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 39,8334 TL - 39,8334 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 45,508 TL - 45,508 TL | 7960 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 52,7403 TL - 52,7403 TL | 200 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 49,5136 TL - 49,5136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 43,003 TL - 43,003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 64,2009 TL - 64,2009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin