Menü Arama

Yuvarlak Yalıtım İzolatörleri

Stokta

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Series Code :SR2797

Seri Kodu: SR2797

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
177 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Dahili Diş Uzunluğu Gövde Çapı Stil Ara Parça Uzunluğu Satın Al
28,7733 TL - 28,7733 TL 60 Stokta
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
30,9007 TL - 30,9007 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
28,7733 TL - 28,7733 TL 100 Stokta
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
32,9349 TL - 32,9349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
32,9349 TL - 32,9349 TL 98 Stokta
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
183,4653 TL - 183,4653 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
6.5 mm
Male/Male
20.0 mm
30,9007 TL - 30,9007 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
28,7733 TL - 28,7733 TL 1953 Stokta
M3
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
35,3827 TL - 35,3827 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
32,9349 TL - 32,9349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
8.0 mm
Male/Male
15.0 mm
28,3454 TL - 28,3454 TL 1300 Stokta
M3
6.5 mm
Male/Male
12.0 mm
104,7753 TL - 104,7753 TL 97 Stokta
M3
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
30,9007 TL - 30,9007 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
6.5 mm
Male/Male
18.0 mm
50,0475 TL - 50,0475 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
6.5 mm
Male/Male
30.0 mm
35,3827 TL - 35,3827 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
32,4898 TL - 32,4898 TL 258 Stokta
M3
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
35,3827 TL - 35,3827 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
39,8334 TL - 39,8334 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
8.0 mm
Male/Male
18.0 mm
45,508 TL - 45,508 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
35,1555 TL - 35,1555 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
6.5 mm
Male/Male
45.0 mm
  • / 9
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 10.0 mm

TNM2.5-6.5-10-1

Fiyat Aralığı
28,7733 TL - 28,7733 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 20.0 mm

TNM2.5-6.5-20-1

Fiyat Aralığı
30,9007 TL - 30,9007 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 15.0 mm

TNM2.5-6.5-15-1

Fiyat Aralığı
28,7733 TL - 28,7733 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 15.0 mm

TNM2.5-8-15-1

Fiyat Aralığı
32,9349 TL - 32,9349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M2.5 10.0 mm

TNM2.5-8-10-1

Fiyat Aralığı
32,9349 TL - 32,9349 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M2.5 20.0 mm Nylon 6/6

TNM2.5-6.5-20-3

Fiyat Aralığı
183,4653 TL - 183,4653 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M2.5 25.0 mm PA

TNM2.5-6.5-25-3

Fiyat Aralığı
30,9007 TL - 30,9007 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M3 10.0 mm Nylon 6/6

TNM3-6.5-10-3

Fiyat Aralığı
28,7733 TL - 28,7733 TL

Stok Seviyeleri
1953 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M2.5 25.0 mm PA

TNM2.5-8-25-3

Fiyat Aralığı
35,3827 TL - 35,3827 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M2.5 15.0 mm PA

TNM2.5-8-15-3

Fiyat Aralığı
32,9349 TL - 32,9349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M3 12.0 mm PA

TNM3-6.5-12-3

Fiyat Aralığı
28,3454 TL - 28,3454 TL

Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M3 25.0 mm Nylon 6/6

TNM3-6.5-25-3

Fiyat Aralığı
104,7753 TL - 104,7753 TL

Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M3 18.0 mm PA

TNM3-6.5-18-3

Fiyat Aralığı
30,9007 TL - 30,9007 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M3 30.0 mm PA

TNM3-6.5-30-3

Fiyat Aralığı
50,0475 TL - 50,0475 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M2.5 20.0 mm PA

TNM2.5-8-20-3

Fiyat Aralığı
35,3827 TL - 35,3827 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M3 15.0 mm PA

TNM3-6.5-15-3

Fiyat Aralığı
32,4898 TL - 32,4898 TL

Stok Seviyeleri
258 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M3 25.0 mm PA

TNM3-8-25-3

Fiyat Aralığı
35,3827 TL - 35,3827 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M4 18.0 mm PA

TNM4-8-18-3

Fiyat Aralığı
39,8334 TL - 39,8334 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M4 40.0 mm PA

TNM4-8-40-3

Fiyat Aralığı
45,508 TL - 45,508 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M3 45.0 mm PA

TNM3-6.5-45-3

Fiyat Aralığı
35,1555 TL - 35,1555 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • Eklenti Malzemesi
    Brass
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm