Menü Arama

Yuvarlak Vinil Uç Kapakları

Stokta

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Black, Red, Yellow Seri Kodu: SR1044

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
272 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Thread Sizes (All) Renk h Diş Standardı Satın Al
26,706 TL - 26,706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.3 mm
3/4;M27
Siyah
38.0 mm
Metrik Dişler
21,554 TL - 21,554 TL 31500 Stokta
21.4 mm
M22x1.5
Siyah
13.0 mm
Metrik Dişler
17,0329 TL - 17,0329 TL 569583 Stokta
14.3 mm
M15
Siyah
13.0 mm
Metrik Dişler
29,5448 TL - 29,5448 TL 380 Stokta
28.6 mm
7/8;1-1/8;M30
Siyah
38.0 mm
UNF Dişleri
49,9424 TL - 49,9424 TL 7168 Stokta
44.5 mm
1-3/8;M45
Siyah
25.0 mm
Metrik Dişler
30,0705 TL - 30,0705 TL 5920 Stokta
28.6 mm
7/8;1-1/8;M30
Siyah
50.0 mm
UNF Dişleri
59,5102 TL - 59,5102 TL 3520 Stokta
47.6 mm
1-1/2;M48
Siyah
25.0 mm
Metrik Dişler
3,671 TL - 8,9941 TL 208 Stokta
2.0 mm
Sarı
12.7 mm
1,7831 TL - 1,7831 TL 190000 Stokta
2.4 mm
Non Threaded
Siyah
12.7 mm
Dişsiz
31,6476 TL - 31,6476 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.9 mm
1-3/8;M35
Siyah
25.0 mm
UNF Dişleri
36,6944 TL - 36,6944 TL 12411 Stokta
38.1 mm
1-1/2;M39
Siyah
25.0 mm
UNF Dişleri
68,237 TL - 68,237 TL 2380 Stokta
57.2 mm
2-1/4;M58
Siyah
38.0 mm
Metrik Dişler
  • / 14
Yuvarlak Uç Kapağı 26.3 mm 38.0 mm PVC Black

155105769907

Fiyat Aralığı
26,706 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M27
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 21.4 mm 13.0 mm PVC Black

155104669907

Fiyat Aralığı
21,554 TL - 21,554 TL

Stok Seviyeleri
31500 Stokta
Özellikler
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22x1.5
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 14.3 mm 13.0 mm PVC Black

155103469907

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
569583 Stokta
Özellikler
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 28.6 mm 38.0 mm PVC Black

155106269907

Fiyat Aralığı
29,5448 TL - 29,5448 TL

Stok Seviyeleri
380 Stokta
Özellikler
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8;1-1/8;M30
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 44.5 mm 25.0 mm PVC Black

155107369907

Fiyat Aralığı
49,9424 TL - 49,9424 TL

Stok Seviyeleri
7168 Stokta
Özellikler
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M45
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Yuvarlak Uç Kapağı 28.6 mm 50.0 mm PVC Black

155106369907

Fiyat Aralığı
30,0705 TL - 30,0705 TL

Stok Seviyeleri
5920 Stokta
Özellikler
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8;1-1/8;M30
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 47.6 mm 25.0 mm PVC Black

155107669907

Fiyat Aralığı
59,5102 TL - 59,5102 TL

Stok Seviyeleri
3520 Stokta
Özellikler
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2;M48
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Yuvarlak Uç Kapağı 0.078 in 0.500 in PVC Sarı

DM0080-1/2B

Fiyat Aralığı
8,9941 TL - 3,671 TL

Stok Seviyeleri
208 Stokta
Özellikler
  • d
    2.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Uç Kapağı 0.094 in 0.500 in 350 °F PVC Siyah

DM0093-1/2A

Fiyat Aralığı
1,7831 TL - 1,7831 TL

Stok Seviyeleri
190000 Stokta
Özellikler
  • d
    2.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Uç Kapağı 34.9 mm 25.0 mm PVC Black

155106469907

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M35
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Yuvarlak Uç Kapağı 38.1 mm 25.0 mm PVC Black

155106769907

Fiyat Aralığı
36,6944 TL - 36,6944 TL

Stok Seviyeleri
12411 Stokta
Özellikler
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2;M39
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Yuvarlak Uç Kapağı 57.2 mm 38.0 mm PVC Black

155107869907

Fiyat Aralığı
68,237 TL - 68,237 TL

Stok Seviyeleri
2380 Stokta
Özellikler
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4;M58
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri