Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Malzeme: Steel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR1430, SR1570, SR1567
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | D | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,152 TL - 105,0484 TL | 19200 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 28,5985 TL - 70,0664 TL | 36800 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 26,706 TL - 65,4298 TL | 198740 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 21,4489 TL - 52,5498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 139,8385 TL - 342,6046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 25,5494 TL - 62,5961 TL | 5320 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 19,0306 TL - 46,6251 TL | 99750 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,8883 TL - 89,6147 TL | 68000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 12,2665 TL - 102,0612 TL | 4000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 13,4348 TL - 112,0184 TL | 4000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 41,9516 TL - 102,7814 TL | 78840 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 8,3482 TL - 20,4533 TL | 84000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Siyah
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 41,1104 TL - 100,7205 TL | 3660 Stokta |
|
M8
|
Doğal renk
|
Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 37,5356 TL - 91,9623 TL | 86400 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 27,0214 TL - 66,2025 TL | 94500 Stokta |
|
M10
|
Doğal renk
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 15,9815 TL - 39,1547 TL | 91675 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,2231 TL - 17,6968 TL | 1200 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 35,2225 TL - 86,2952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,8634 TL - 87,1254 TL | 81200 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Siyah
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 23,5928 TL - 23,5928 TL | 1600 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Steel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin