Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Metal dişleri pürüzsüz, sağlam ve dayanıklı oturma sağlar, iki parçalı kalıplar tüplere sıkıca oturur.Ayarlanabilir seviyeleme ayakları ve braketleri yerleştirmek için iç dişliye sahiptir.Ağır hizmet tipi uygulamalar için idealdir ve döküm alüminyum alaşımdan imal edilir. Malzeme: HDPE, PA Renk: Black, Grey Seri Kodu: SR1571, SR5438
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Renk | Vida Boyutu | h | Azami Statik Yük Kapasitesi | D | Uyumlu Et Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,5517 TL - 57,7018 TL | 35150 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 10,0274 TL - 20,6385 TL | 25200 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 10,4721 TL - 25,6567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 24,498 TL - 60,0201 TL | 80 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 14,089 TL - 34,518 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 19,5564 TL - 47,913 TL | 46350 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 14,089 TL - 34,518 TL | 133350 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 19,8719 TL - 48,686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 21,6592 TL - 53,0651 TL | 99000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 28,0728 TL - 68,7784 TL | 20330 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 20,5026 TL - 50,2316 TL | 100650 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 8,7033 TL - 13,8947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 33,7505 TL - 82,6887 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
Siyah
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
| 27,1265 TL - 66,4602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 25,6546 TL - 62,8537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 8,3626 TL - 16,5199 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 13,0375 TL - 31,9421 TL | 331200 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 8,0316 TL - 15,9314 TL | 28600 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 59,0897 TL - 144,7698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
Siyah
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 10,2221 TL - 17,3346 TL | 1610700 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin