Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır.
Malzeme: ABS, PE Renk: Siyah, Krom Koyu, Krom Gümüş, Silver Seri Kodu: SR5723, SR1562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | t | h | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6707 TL - 28,5933 TL | 82875 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,921 TL - 56,1563 TL | 16920 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | 763 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 22,921 TL - 56,1563 TL | 8000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 499058 | 25,5494 TL - 62,5961 TL | 13200 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | 396 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 76,4381 TL - 187,2734 TL | 5700 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Siyah
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 25,5494 TL - 62,5961 TL | 28140 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,7014 TL - 75,2185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,5494 TL - 62,5961 TL | 23520 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | 1800 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 34,7737 TL - 34,7737 TL | 197 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 43,3185 TL - 106,1302 TL | 850 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,921 TL - 56,1563 TL | 24000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 25,5494 TL - 62,5961 TL | 22680 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 25,5494 TL - 62,5961 TL | 6080 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,1602 TL - 17,5424 TL | 170000 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,1169 TL - 19,8863 TL | 101650 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,0456 TL - 14,8119 TL | 243075 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin