Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Yuvarlak Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve yuvarlak şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Farklı tür ve stillerde mevcuttur:
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Orange, Sarı, Kırmızı, Brown, Mavi, Yeşil, Mid Grey Seri Kodu: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | H | h | Malzeme | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1275 TL - 8,1275 TL | 7298 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 7,8498 TL - 7,8498 TL | 38520 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 8,3705 TL - 8,3705 TL | 3800 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 7,7383 TL - 7,7383 TL | 145502 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 341,9662 TL - 341,9662 TL | 185 Stokta |
6.299 in
160.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
PE
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 53,0813 TL - 53,0813 TL | 3222 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 121,4746 TL - 121,4746 TL | 3990 Stokta |
2.996 in
76.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
| 145,9369 TL - 145,9369 TL | 510 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 118,571 TL - 290,4989 TL | 625 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,3062 TL - 5,7932 TL | 53 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,3062 TL - 6,2458 TL | 10800 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,3576 TL - 3,3262 TL | 3000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 3,6011 TL - 8,8256 TL | 30600 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,3062 TL - 5,7932 TL | 26600 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,5821 TL - 3,8765 TL | 4200 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 21,9746 TL - 53,8378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 6,3186 TL - 15,4808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 7,9148 TL - 19,4663 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,6439 TL - 6,4774 TL | 20000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,9565 TL - 4,3765 TL | 3800 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin