Round Tube Inserts are used as multi-functional protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-in design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | h1 | Azami Et Kalınlığı | D | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6731 TL - 1,0471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 34,733 TL - 38,5922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7268 TL - 1,1307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,7512 TL - 1,1686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 42,2457 TL - 46,9396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,0287 TL - 1,6002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,6972 TL - 1,0845 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,771 TL - 1,1994 TL | 99000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 52,1506 TL - 57,9451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,8979 TL - 2,9523 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 119,1757 TL - 132,4174 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,5246 TL - 2,3716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,1388 TL - 3,327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 34,6671 TL - 38,519 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 34,6275 TL - 53,8651 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 36,9868 TL - 41,0964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 3,552 TL - 3,9467 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,1253 TL - 4,5837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 8,8142 TL - 9,7936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 9,717 TL - 10,7967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.236 in
6.0 mm