Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Konik

Stokta

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PVC, Nylon, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Doğal renk Seri Kodu: SR1520, SRF0069

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H d h Tip Satın Al
2,0082 TL - 4,92 TL 117000 Stokta
4.8 mm
11.9 mm
1
3,7746 TL - 9,2478 TL 42750 Stokta
7.9 mm
20.0 mm
1
5,3938 TL - 13,2147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
23.0 mm
1
3,1332 TL - 7,6763 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
14.3 mm
1
4,0268 TL - 9,8659 TL 3330 Stokta
9.5 mm
15.8 mm
1
2,2711 TL - 5,564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
11.9 mm
1
1,2616 TL - 3,0911 TL 15 Stokta
4.8 mm
11.9 mm
1
1,2932 TL - 3,1684 TL 2250 Stokta
6.3 mm
11.9 mm
1
43,739 TL - 43,739 TL 592 Stokta
34.0 mm
25.0 mm
2
31,858 TL - 31,858 TL 1050 Stokta
33.0 mm
25.0 mm
2
40,059 TL - 40,059 TL 6631 Stokta
36.0 mm
25.0 mm
2
29,3033 TL - 74,4754 TL 2100 Stokta
51.0 mm
27.0 mm
2
96,5202 TL - 96,5202 TL 16 Stokta
55.0 mm
26.0 mm
2
82,2209 TL - 82,2209 TL 9320 Stokta
44.0 mm
26.0 mm
2
21,9045 TL - 64,0587 TL 1197 Stokta
39.0 mm
27.0 mm
2
25,5066 TL - 74,4754 TL 576 Stokta
42.0 mm
27.0 mm
2
100,3053 TL - 100,3053 TL 6510 Stokta
60.0 mm
27.5 mm
2
8,7057 TL - 8,7057 TL 2539 Stokta
4.0 mm
9.0 mm
2
89,7911 TL - 89,7911 TL 7854 Stokta
46.0 mm
25.5 mm
2
7,1811 TL - 7,1811 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
9.0 mm
2
  • / 5
Konik Yüksük 4.8 mm PVC Black

50323

Fiyat Aralığı
4,92 TL - 2,0082 TL

Stok Seviyeleri
117000 Stokta
Özellikler
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Konik Yüksük 7.9 mm LDPE - PIR Siyah

60423

Fiyat Aralığı
9,2478 TL - 3,7746 TL

Stok Seviyeleri
42750 Stokta
Özellikler
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Konik Yüksük 12.7 mm LDPE - PIR Siyah

51110

Fiyat Aralığı
13,2147 TL - 5,3938 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Konik Yüksük 7.9 mm PVC Black

12923

Fiyat Aralığı
7,6763 TL - 3,1332 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Konik Yüksük 9.5 mm PVC Black

50978

Fiyat Aralığı
9,8659 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
3330 Stokta
Özellikler
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 6.3 mm Nylon Natural

60407

Fiyat Aralığı
5,564 TL - 2,2711 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 4.8 mm Nylon Natural

60408

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 1,2616 TL

Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Konik Yüksük 6.3 mm PVC Black

50379

Fiyat Aralığı
3,1684 TL - 1,2932 TL

Stok Seviyeleri
2250 Stokta
Özellikler
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Konik Yüksük 34.0 mm 32.0 mm PVC Black

009034069907

Fiyat Aralığı
43,739 TL - 43,739 TL

Stok Seviyeleri
592 Stokta
Özellikler
  • d
    34.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 33.0 mm 32.0 mm PVC Black

009032069907

Fiyat Aralığı
31,858 TL - 31,858 TL

Stok Seviyeleri
1050 Stokta
Özellikler
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 36.0 mm 32.0 mm PVC Black

009035069907

Fiyat Aralığı
40,059 TL - 40,059 TL

Stok Seviyeleri
6631 Stokta
Özellikler
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 51.0 mm 33.0 mm PVC Black

009049069907

Fiyat Aralığı
74,4754 TL - 29,3033 TL

Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 55.0 mm 35.0 mm PVC Black

009054069907

Fiyat Aralığı
96,5202 TL - 96,5202 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • d
    55.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 44.0 mm 33.0 mm PVC Black

009043069907

Fiyat Aralığı
82,2209 TL - 82,2209 TL

Stok Seviyeleri
9320 Stokta
Özellikler
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 39.0 mm 32.0 mm PVC Black

009038069907

Fiyat Aralığı
64,0587 TL - 21,9045 TL

Stok Seviyeleri
1197 Stokta
Özellikler
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 42.0 mm 33.0 mm PVC Black

009042069907

Fiyat Aralığı
74,4754 TL - 25,5066 TL

Stok Seviyeleri
576 Stokta
Özellikler
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 60.0 mm 38.0 mm PVC Black

009059069907

Fiyat Aralığı
100,3053 TL - 100,3053 TL

Stok Seviyeleri
6510 Stokta
Özellikler
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 9.0 mm 4.0 mm PVC White

552000511307

Fiyat Aralığı
8,7057 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
2539 Stokta
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    2
Konik Yüksük 46.0 mm 35.0 mm PVC Black

009045069907

Fiyat Aralığı
89,7911 TL - 89,7911 TL

Stok Seviyeleri
7854 Stokta
Özellikler
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
Konik Yüksük 9.0 mm 4.0 mm PVC Black

552000511407

Fiyat Aralığı
7,1811 TL - 7,1811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2