Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
3,8586 TL - 3,8586 TL 116548 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
2,3131 TL - 2,3131 TL 84946 Stokta
0.6 mm
Siyah
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
8,8949 TL - 8,8949 TL 22515 Stokta
6.5 mm
Sarı
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
2,7021 TL - 2,7021 TL 48498 Stokta
0.6 mm
Siyah
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
657,2811 TL - 657,2811 TL 136 Stokta
76.2 mm
Doğal renk
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Kulakçıksız
6
7,5702 TL - 7,5702 TL 47196 Stokta
3.2 mm
Siyah
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Kulakçıksız
3
602,2523 TL - 602,2523 TL 1260 Stokta
68.0 mm
Yeşil
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Kulakçıksız
3
9,6414 TL - 9,6414 TL 48 Stokta
3.2 mm
Siyah
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Kulakçıksız
3
8,0223 TL - 8,0223 TL 132740 Stokta
3.2 mm
Doğal renk
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Kulakçıksız
3
38,4819 TL - 38,4819 TL 193 Stokta
19.1 mm
Doğal renk
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
189,2179 TL - 189,2179 TL 34000 Stokta
27.0 mm
Sarı
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
191,0427 TL - 191,0427 TL 150 Stokta
37.3 mm
Kırmızı
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
10,3458 TL - 25,3475 TL 64125 Stokta
7.0 mm
Siyah
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Kulakçıksız
4
370,2044 TL - 370,2044 TL 37248 Stokta
57.9 mm
Doğal renk
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
6
1.372,6266 TL - 1.372,6266 TL 20 Stokta
82.6 mm
Doğal renk
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
Kulakçıksız
6
6,687 TL - 6,687 TL 328420 Stokta
3.2 mm
Pink
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
7,812 TL - 7,812 TL 460962 Stokta
6.2 mm
Sarı
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
2
11,2502 TL - 11,2502 TL 18324 Stokta
6.5 mm
Orange
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
2
39,0076 TL - 39,0076 TL 20900 Stokta
19.2 mm
Mavi
24.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
2
14,6147 TL - 14,6147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
Purple
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
  • / 9
Konik Tapa 0.8 mm 2.5 mm Silicone Doğal renk

498739

Fiyat Aralığı
3,8586 TL - 3,8586 TL

Stok Seviyeleri
116548 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Tapa 0.6 mm 2.0 mm EPDM Siyah

498740

Fiyat Aralığı
2,3131 TL - 2,3131 TL

Stok Seviyeleri
84946 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Sarı

499732

Fiyat Aralığı
8,8949 TL - 8,8949 TL

Stok Seviyeleri
22515 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Tapa 0.6 mm 2.0 mm EPDM Siyah

498741

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
48498 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Natural

499715

Fiyat Aralığı
657,2811 TL - 657,2811 TL

Stok Seviyeleri
136 Stokta
Özellikler
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Black

36-EG100

Fiyat Aralığı
7,5702 TL - 7,5702 TL

Stok Seviyeleri
47196 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    TPR
Konik Maskeleme Tapası 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Green

1219744

Fiyat Aralığı
602,2523 TL - 602,2523 TL

Stok Seviyeleri
1260 Stokta
Özellikler
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Black

36-EG200

Fiyat Aralığı
9,6414 TL - 9,6414 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    TPR
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Natural

1219732

Fiyat Aralığı
8,0223 TL - 8,0223 TL

Stok Seviyeleri
132740 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

1219736

Fiyat Aralığı
38,4819 TL - 38,4819 TL

Stok Seviyeleri
193 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Yellow

1219740

Fiyat Aralığı
189,2179 TL - 189,2179 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Red

1220213

Fiyat Aralığı
191,0427 TL - 191,0427 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Black

36-38120

Fiyat Aralığı
25,3475 TL - 10,3458 TL

Stok Seviyeleri
64125 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    TPR
Konik Maskeleme Tapası 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

499712

Fiyat Aralığı
370,2044 TL - 370,2044 TL

Stok Seviyeleri
37248 Stokta
Özellikler
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Natural

499716

Fiyat Aralığı
1.372,6266 TL - 1.372,6266 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Pink

499045

Fiyat Aralığı
6,687 TL - 6,687 TL

Stok Seviyeleri
328420 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Sarı

499049

Fiyat Aralığı
7,812 TL - 7,812 TL

Stok Seviyeleri
460962 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Orange

499726

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
18324 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Blue

499721

Fiyat Aralığı
39,0076 TL - 39,0076 TL

Stok Seviyeleri
20900 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Purple

499727

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik